(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
変圧器(へんあつき/トランス)は、電磁誘導を利用して交流電圧を昇圧・降圧する電気機器です。
電源電圧を機器に適した電圧へ変換し、電力の供給や制御を安定させます。
代表的な用途としては、
・電源電圧の昇圧・降圧
・機器への適正電圧供給
・配電・受電設備での電圧調整
・制御回路用の電源変換
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。
24件
取り扱いシリーズ数:16件
通常単価(税別):21,069円~
税込単価:23,175円~
通常単価(税別):61,541円~
税込単価:67,695円~
通常単価(税別):54,141円~
税込単価:59,555円~
取り扱いシリーズ数:15件
通常単価(税別):77,713円~
税込単価:85,484円~
通常単価(税別):247,223円~
税込単価:271,945円~
通常単価(税別):1,361,536円~
税込単価:1,497,689円~
取り扱いシリーズ数:14件
通常単価(税別):41,394円~
税込単価:45,533円~
通常単価(税別):23,401円~
税込単価:25,741円~
通常単価(税別):71,933円~
税込単価:79,126円~
取り扱いシリーズ数:7件
通常単価(税別):788,737円~
税込単価:867,610円~
通常単価(税別):25,654円~
税込単価:28,219円~
Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネル(同梱モデル)
通常単価(税別):43,348円~
税込単価:47,682円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):9,111円~
税込単価:10,022円~
通常単価(税別):7,490円~
税込単価:8,239円~
通常単価(税別):3,745円~
税込単価:4,119円~
取り扱いシリーズ数:5件
トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
通常単価(税別):29,967円~
税込単価:32,963円~
通常単価(税別):26,293円~
税込単価:28,922円~
通常単価(税別):36,526円~
税込単価:40,178円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):21,511円~
税込単価:23,662円~
通常単価(税別):21,931円~
税込単価:24,124円~
通常単価(税別):43,987円~
税込単価:48,385円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):42,332円~
税込単価:46,565円~
通常単価(税別):4,461円~
税込単価:4,907円~
通常単価(税別):37,767円~
税込単価:41,543円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):71,498円~
税込単価:78,647円~
通常単価(税別):16,550円~
税込単価:18,205円~
通常単価(税別):7,084円~
税込単価:7,792円~
取り扱いシリーズ数:3件
ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA
通常単価(税別):261,781円~
税込単価:287,959円~
通常単価(税別):73,247円~
税込単価:80,571円~
通常単価(税別):124,751円~
税込単価:137,226円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):32,204円~
税込単価:35,424円~
通常単価(税別):156,260円~
税込単価:171,886円~
通常単価(税別):64,533円~
税込単価:70,986円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):150,625円~
税込単価:165,687円~
通常単価(税別):56,005円~
税込単価:61,605円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):11,287円~
税込単価:12,415円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):70,060円~
税込単価:77,066円~
取り扱いシリーズ数:1件
ワンタッチイベントテント スチール2424 レッド×ホワイト
通常単価(税別):119,556円~
税込単価:131,511円~
取り扱いシリーズ数:1件
海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA
通常単価(税別):15,035円~
税込単価:16,538円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):9,092円~
税込単価:10,001円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):490,160円~
税込単価:539,176円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):83,441円~
税込単価:91,785円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):98,873円~
税込単価:108,760円~
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
メインコンテンツに移動 変圧器(トランス)の特長と使用用途 変圧器(トランス) 使用す...2より参考 関連カテゴリ 変圧器トランス Tweet タグ: 変圧器(トランス)の特長と使用用途...
記事を読む工業用マーカー Tweet タグ: 変圧器(トランス)の特長と使用用途 工業用マーカーの種類と特長...
記事を読む変換する装置です。従って、トランス(変圧器)、整流体、制御装置などで構成されています。...
記事を読む