ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 SuperBase

通常単価(税別)
98,873円
税込単価
108,760円
通常出荷日:4日目

【特長】・ファンレス設計による超コンパクト・静音ポータブル電源です・稼働時にも30db以下で運転します...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    138
  • 最大出力(W)
    1000
  • 定格出力(W)
    600
  • 入力電圧(V)
    DC:18~24
  • 幅(mm)
    190
  • JANコード
    0850036706601
  • 質量(g)
    6400
  • トラスココード
    450-0173
  • 容量 (Wh)
    607
  • 入力 (V)
    DC最大120W USB-C PO 100Wシガーソケット126W
  • 運転最低温度 (℃)
    -20
  • 仕様
    ファンレス設計
  • ポート
    ACポート×2ポートあたり最大600W、シガーソケット×1最大126W、DC5521端子×2最大72W、USB-C×1最大100W出力、USB-A×3 12W(5V/2.4A)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 高さがカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

ZDSB600M-GY-JP
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZDSB600M-GY-JPの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
コンセント個数
2
商品タイプ
その他
奥行(mm)
280
高さ(mm)
138
最大出力(W)
1000
定格出力(W)
600
入力電圧(V)
DC:18~24
幅(mm)
190
JANコード
0850036706601
質量(g)
6400
トラスココード
450-0173
容量(Wh)
607
入力(V)
DC最大120W USB-C PO 100Wシガーソケット126W
運転最低温度(℃)
-20
仕様
ファンレス設計
ポート
ACポート×2ポートあたり最大600W、シガーソケット×1最大126W、DC5521端子×2最大72W、USB-C×1最大100W出力、USB-A×3 12W(5V/2.4A)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ZDSB600M-GY-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,873円
( 108,760円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンレス設計による超コンパクト・静音ポータブル電源です
・稼働時にも30db以下で運転しますので、周りの環境を気にせずご利用いただけます
・-20℃という低温の環境でも運転可能です
・ファンの分だけ大きさもコンパクトな設計となり、保管にも持ち運びにも高い利便性を発揮します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 高さがカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 SuperBaseの型番ZDSB600M-GY-JPのページです。 型番ZDSB600M-GY-JPに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 SuperBaseのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 SuperBase
ポータブル電源
ポータブル電源 Plusシリーズ
ポータブル電源 600Plus
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 専用バッグ
メーカーZENDUAANKERJACKERYJACKERYECOFLOWECOFLOW
通常価格98,873円14,484円788,737円85,947円87,822円8,656円
通常出荷日4日目9日目7日目11日目9日目9日目
対応電圧(V)単相100V-----
コンセント個数2-----
商品タイプその他その他--その他その他
奥行(mm)280-----
高さ(mm)138-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト