ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ポータブル電源 Plusシリーズ

通常単価(税別)
788,737円
税込単価
867,611円
通常出荷日:7日目

【特長】・世界販売台数700万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド...

詳細を確認
  • ご注意:20kW以上の蓄電池設置に関する届出のお願い。日本国内の新しい規定に基づき、ご家庭に設置される蓄電池設備の合計出力が20kW以上(20kWを含む)となる場合、お客様ご自身で所轄の消防署へ申請を行う義務が発生いたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JE-5000A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JE-5000Aの仕様・寸法情報

定格出力(W)
6000
JANコード
4595556362178
トラスココード
712-9421
幅(mm)
420
奥行(mm)
390
高さ(mm)
635
質量(g)
60000.0
最大出力(W)
12000
材質1
プラスチック
出力電圧(V)
100/200
入力電圧(V)
100~120
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JE-5000A712-9421

4595556362178
Jackery ポータブル電源 5000Plus
企業、事務所での円滑なBCP対策として。
停電発生時の電源確保に。
仕様・規格
バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
AC100Vコンセント:【1ポート最大20A】4口、AC Total出力最大6000W
USB出力:USB-A×2口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、ソーラーパネル
充電時間:ACケーブル充電 約4.1時間
保証期間:5年(基本保証3年+延長保証2年)
サイクル数:4000回
入力電圧(V):100-120
出力電圧(V):100/200
定格出力(W):6000
最大出力(W):12000
幅(mm):420
奥行(mm):390
高さ(mm):635
容量(Wh):5040
定格出力(W):6000
コンセント数(個):100V20A×4、100V30A×1、200V20A×1
シガーソケット出力数(個):12V/10A Max×1
消費電力(W):-
USB出力数(個):USB-A出力×2、USB-C出力×2
スマートフォン(18W)充電回数(回):約200
電気毛布(55W)使用時間(時間):約50
電子レンジ(1100W)使用時間:約3時間30分
容量(Wh):5040AC出力(NEMA L14-30R):100V/200V ~50/60Hz、最大30AAC出力(NEMA 6-20):200V ~50/60Hz、最大20A4 × AC 出力:100V ~50/60Hz, 20A, 2000W
プラスチック
質量・質量単位
60kg

型番リスト

表示件数
型番
JE-5000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788,737円
( 867,611円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界販売台数700万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です。
・5040Whの超大容量と定格出力6000Wの高出力を実現しました。
・6000Wの高出力・単相100V/200V AC出力に対応しており、エアコン、冷蔵庫、電動工具と高出力IH調理器具などの電化製品からパソコンなどの電子機器まで幅広く使用可能です。
・最大5台の拡張バッテリー(別売り)に対応しており、合計で最大30,240Whまで拡張可能です。
・AC出力ポートが4口備わっているので、同時に複数の生活家電に電力を供給できます。
・自動車でも使われている新技術CTB(セル・トゥ・ボディ)を採用しています。
・セルを直接ボトムケースに統合する構造により、本体設計が従来製品よりもコンパクトになり、さらに耐震性・耐久性も大幅に向上しました。
・高圧・低圧の2系統でPV入力に対応、圧倒的な4kWソーラー入力を実現しました。
・200Wの折りたたみ式のソーラーパネルの場合最大6枚の接続が可能です。
・アプリで「オンライン UPS」と「バックアップ UPS機能」の設定が可能です。
【用途】
・企業、事務所での円滑なBCP対策として。
・停電発生時の電源確保に。
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • ご注意:20kW以上の蓄電池設置に関する届出のお願い。日本国内の新しい規定に基づき、ご家庭に設置される蓄電池設備の合計出力が20kW以上(20kWを含む)となる場合、お客様ご自身で所轄の消防署へ申請を行う義務が発生いたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Plusシリーズの型番JE-5000Aのページです。 型番JE-5000Aに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 Plusシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Plusシリーズ
ポータブル電源 600Plus
ポータブル電源 Basicシリーズ
ポータブル電源 300D
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
バッテリーパック 5000Plus用
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格788,737円85,947円85,947円25,654円9,328円433,900円
通常出荷日7日目11日目11日目7日目1日目7日目
定格出力(W)6000-500140--
JANコード4595556362178-45955563621094595556362352-4595556362185
トラスココード712-9421-719-1047716-6962-712-9422
幅(mm)420-311118.6-418
奥行(mm)390-205120.2-344

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました