ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポータブル電源
ANKER
ポータブルパワーステーション535
ANKER
ポータブル電源 Solix C300
ANKER
Smart Scale P2 Pro
ANKER
  • <
  • >

ポータブルパワーステーション

通常単価(税別)
71,933円
税込単価
79,126円
通常出荷日:9日目

【特長】・768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。また、炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 過放電を防ぐため、また、もしもの時に最大限の電力を確保しておくために、ご利用後や長期保管前は100%まで充電し、主電源をOFFにした状態で収納してください。3ヶ月に一回残量をご確認いただき、残量が30%以下になった場合は100%になるまで充電してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A17535Z1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A17535Z1の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
商品タイプ
その他
奥行(mm)
205
高さ(mm)
250
幅(mm)
371
JANコード
4571411217258
質量(g)
10500
トラスココード
657-5891
定格出力(W)
1200
入力電圧(V)
-
材質1
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
商品タイプ詳細
ポータブル電源
最大出力(W)
1200
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A17535Z1

対応電圧

(V)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

定格出力(W)

入力電圧(V)

最大出力

(W)

出力電圧

(V)

入力電圧

(V)

最小発注数量
単相100V
205
250
371
4571411217258
10500
657-5891
1200
-
1200
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,933円
( 79,126円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。
・独自の急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。
・電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50000時間の長寿命を実現しました。適切な利用方法および環境下においては、 1日1回ご利用いただいても約10年間にわたり正常な状態を保ちます。
・業界トップクラスの最大5年保証 Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。
・購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (弊社製品限定、送料はお客様ご負担となります。)
【用途】
・防災、BCP対策に。
・現場での発電機がわりに。
・フリーアドレス用の電源として。
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

ご注意

  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。また、炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 過放電を防ぐため、また、もしもの時に最大限の電力を確保しておくために、ご利用後や長期保管前は100%まで充電し、主電源をOFFにした状態で収納してください。3ヶ月に一回残量をご確認いただき、残量が30%以下になった場合は100%になるまで充電してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルパワーステーションの型番A17535Z1のページです。 型番A17535Z1に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルパワーステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルパワーステーション
ポータブル電源 Solix C800 Plus
ポータブル電源 Solix C300 DC
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C300 with Solix PS60(コンパクト)
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格71,933円69,598円16,942円 -23,401円 -37,135円20,727円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質1バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池-
商品タイプ詳細ポータブル電源ポータブル電源ポータブル電源ポータブル電源ポータブル電源+ソーラーパネル バンドルセット防塵&防水カバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました