ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ワンタッチイベントテント スチール2424 レッド×ホワイト

ワンタッチイベントテント スチール2424 レッド×ホワイト 6300004622
通常単価(税別)
119,556円
税込単価
131,512円
通常出荷日:19日目

【特長】・ワンタッチで設営撤収ができる扱いやすいテントです・小さく収納できるので持ち運びや移動に便利で...

詳細を確認
  • 設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004622
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300004622の仕様・寸法情報

奥行(m)
2.4
間口(m)
2.4
軒高(m)
1.92~2.08
天幕色
レッド×ホワイト
棟高(m)
2.77~2.93
JANコード
4580646240764
質量(g)
27000.0
トラスココード
244-5651
材質1
屋根幕:ポリエステル帆布
材質2
フレーム:スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300004622244-5651

4580646240764
グリーンクロス ワンタッチイベントテント スチール2424 レッド×ホワイト
運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策用に。
仕様・規格
面積:約1.74坪(5.76平方メートル)
取付仕様:マジックテープ式
幕生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(m):2.4
奥行(m):2.4
棟高(m):2.77~2.93
天幕色:レッド×ホワイト
軒高(m):1.92~2.08
屋根幕:ポリエステル帆布
フレーム:スチール
質量・質量単位
27kg

型番リスト

表示件数
型番
6300004622
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,556円
( 131,512円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで設営撤収ができる扱いやすいテントです
・小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です
・屋根幕は燃えにくい防炎製品です
【用途】
・運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策用に
【材質】
・屋根幕:ポリエステル帆布
・フレーム:スチール

ご注意

  • 設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチイベントテント スチール2424 レッド×ホワイトの型番6300004622のページです。 型番6300004622に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチイベントテント スチール2424 レッド×ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチイベントテント スチール2424 レッド×ホワイト
ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー
バッテリー充電器
急速充電器
万能トランサー(昇降圧自在型)
モバイルソーラーセット
メーカーグリーンクロスECOFLOWセルスター日動工業日動工業OS(オーエス)
通常価格119,556円109,602円16,550円29,150円 -79,171円226,218円
通常出荷日19日目9日目4日目1日目11日目9日目
奥行(m)2.4-----
間口(m)2.4-----
軒高(m)1.92~2.08-----
天幕色レッド×ホワイト-----
棟高(m)2.77~2.93-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト