ファクトリーサプライ用品技術窓口

インバーター・バッテリーセット

通常単価(税別)
1,361,536円
税込単価
1,497,690円
通常出荷日:11日目

【特長】・Power Switch Kit(S-PSK01)と一緒に既存ホーム分電盤に繋げると、特定負...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 定格出力 (W)
    6000
  • 最大出力 (W)
    9000
  • 容量 (wh)
    6144
  • 幅 (mm)
    720
  • 奥行 (mm)
    481
  • 高さ (mm)
    545
  • セット内容
    DELTAPro Ultraインバーター、DELTAPro Ultraバッテリー、サイドマウントキャスター、支持脚、M6.20ネジ、分解・組み立て用工具、ソーラー低圧PVポート充電ケーブル、AC充電ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書
  • 出力電圧(V)
    100/200
  • 入力電圧(V)
    100-120、200-240
  • JANコード
    4895251620697
  • 質量(g)
    86400
  • トラスココード
    633-7755
  • 詳細タイプ
    インバーター・バッテリーセット
  • 電池素材
    LiFePO4バッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)
  • 寿命
    3500回以上(80%+)
  • 保護等級
    IP54
  • 充電温度範囲 (℃)
    -20~45
  • AC出力
    100V 4口/200V 2口同時出力可能(合計6000W)
  • DC出力
    USB-A×2口、USB-C×2口、アンダーソンコネクタ×1口
  • 仕様
    Wi-Fi/Bluetooth対応、別売りのバッテリーパックで蓄電容量増設可能(1ユニット6kWh最大30kWh)、20msUPSポート及び0msUPSポート搭載

ご注意

  • 高度医療機器にはご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 容量とセット内容がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

S-DPU06K-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-DPU06K-JPの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
その他
定格出力(W)
6000
最大出力(W)
9000
容量(wh)
6144
幅(mm)
720
奥行(mm)
481
高さ(mm)
545
セット内容
DELTAPro Ultraインバーター、DELTAPro Ultraバッテリー、サイドマウントキャスター、支持脚、M6.20ネジ、分解・組み立て用工具、ソーラー低圧PVポート充電ケーブル、AC充電ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書
出力電圧(V)
100/200
入力電圧(V)
100-120、200-240
JANコード
4895251620697
質量(g)
86400
トラスココード
633-7755
詳細タイプ
インバーター・バッテリーセット
電池素材
LiFePO4バッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)
寿命
3500回以上(80%+)
保護等級
IP54
充電温度範囲(℃)
-20~45
AC出力
100V 4口/200V 2口同時出力可能(合計6000W)
DC出力
USB-A×2口、USB-C×2口、アンダーソンコネクタ×1口
仕様
Wi-Fi/Bluetooth対応、別売りのバッテリーパックで蓄電容量増設可能(1ユニット6kWh最大30kWh)、20msUPSポート及び0msUPSポート搭載

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-DPU06K-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,361,536円
( 1,497,690円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Power Switch Kit(S-PSK01)と一緒に既存ホーム分電盤に繋げると、特定負荷型の住宅用蓄電システムとして使えます
・かつてない大容量6144Whとパワフルな出力6000Wです
・単相100V/200V同時出力可能です(単相三線出力/UPS機能付)
・容量可変6~30kWhです
・5.6kW(4kW+1.6kw)ソーラー入力可能です
・7600Wのマルチ高速充電です
・0ms常時オンラインUPSポート搭載(100V)です
・2000W以下稼働時の低騒音化を実現しました
・リン酸鉄リチウムイオン電池使用で充放電サイクル3500回(80%+)です
【用途】
・防災、BCP対策、オフグリッド、家庭用蓄電池の代用
【セット内容】
・DELTAPro Ultraインバーター、DELTAPro Ultraバッテリー、サイドマウントキャスター、支持脚、M6.20ネジ、分解・組み立て用工具、ソーラー低圧PVポート充電ケーブル、AC充電ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書

ご注意

  • 高度医療機器にはご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 容量とセット内容がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター・バッテリーセットの型番S-DPU06K-JPのページです。 型番S-DPU06K-JPに関する仕様情報を記載しております。
インバーター・バッテリーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバーター・バッテリーセット
ポータブル電源 DELTA 3 PLUS
ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー
拡張バッテリー接続用ケーブル
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格1,361,536円77,713円109,602円10,107円5,698円738,469円
通常出荷日11日目7日目9日目9日目9日目9日目
対応電圧(V)その他-----
商品タイプその他-その他その他延長コードその他
定格出力(W)6000----6000
最大出力(W)9000----9000
容量(wh)6144-1024---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト