ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 DELTA 3 PLUS

通常単価(税別)
77,713円
税込単価
85,484円
通常出荷日:7日目

【特長】・リン酸鉄リチウムイオンを採用【用途】・防災用として・BCP対策として

  • 奥行(mm)
    397
  • 高さ(mm)
    283
  • 最大出力(W)
    3000
  • 出力電圧(V)
    100
  • 定格出力(W)
    1500
  • 入力電圧(V)
    100~120
  • 幅(mm)
    202
  • JANコード
    4895251630023
  • 質量(g)
    12500.0
  • トラスココード
    686-9481
  • 材質1
    リン酸鉄リチウムイオン

型番:

EFDELTA3P-JP-CBOX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EFDELTA3P-JP-CBOXの仕様・寸法情報

奥行(mm)
397
高さ(mm)
283
最大出力(W)
3000
出力電圧(V)
100
定格出力(W)
1500
入力電圧(V)
100~120
幅(mm)
202
JANコード
4895251630023
質量(g)
12500.0
トラスココード
686-9481
材質1
リン酸鉄リチウムイオン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFDELTA3P-JP-CBOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,713円
( 85,484円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リン酸鉄リチウムイオンを採用
【用途】
・防災用として
・BCP対策として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 DELTA 3 PLUSの型番EFDELTA3P-JP-CBOXのページです。 型番EFDELTA3P-JP-CBOXに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 DELTA 3 PLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 DELTA 3 PLUS
インバーター・バッテリーセット
ポータブル電源 DELTA3シリーズ専用エクストラバッテリー
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 Plusシリーズ
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWJACKERY
通常価格77,713円1,361,536円69,331円9,239円87,822円788,737円
通常出荷日7日目11日目9日目9日目9日目7日目
奥行(mm)397-----
高さ(mm)283-----
最大出力(W)3000-----
出力電圧(V)100100/200----
定格出力(W)1500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました