ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 CYGNUS 1500R2

通常単価(税別)
83,441円
税込単価
91,785円
通常出荷日:2日目

【特長】・高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデルです。・384000mAh(122...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    432
  • 高さ(mm)
    300
  • 最大出力(W)
    1500(瞬間最大3000)
  • 出力電圧(V)
    100
  • 定格出力(W)
    1500
  • 入力電圧(V)
    100V/12A
  • 幅(mm)
    270
  • ケーブル長(m)
    1.5
  • JANコード
    4976463882049
  • 質量(g)
    19400.0
  • トラスココード
    699-7654

ご注意

  • 廃棄の際は、各自治体のルールに従って処分してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

88204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

88204の仕様・寸法情報

奥行(mm)
432
高さ(mm)
300
最大出力(W)
1500(瞬間最大3000)
出力電圧(V)
100
定格出力(W)
1500
入力電圧(V)
100V/12A
幅(mm)
270
ケーブル長(m)
1.5
JANコード
4976463882049
質量(g)
19400.0
トラスココード
699-7654
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
88204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,441円
( 91,785円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデルです。
・384000mAh(1229Wh)の大容量バッテリーです。(約1.5時間で満充電)
・ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載しています。
・パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。
・停電した場合でも、約0.01秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。
・LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)使用で安全かつ長寿命です。
【用途】
・通電前の現場で電動工具や照明の電源として。
・アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。
・騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。

ご注意

  • 廃棄の際は、各自治体のルールに従って処分してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 CYGNUS 1500R2の型番88204のページです。 型番88204に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 CYGNUS 1500R2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 CYGNUS 1500R2
ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー
ポータブル電源
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
ポータブル電源 Plusシリーズ
メーカーMUSTTOOLECOFLOWANKERJACKERY日動工業JACKERY
通常価格83,441円109,602円14,484円13,975円239,825円788,737円
通常出荷日2日目9日目9日目2日目1日目7日目
奥行(mm)432-----
高さ(mm)300-----
最大出力(W)1500(瞬間最大3000)-----
出力電圧(V)100-----
定格出力(W)1500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました