(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
はかりは、部品や材料、製品の重量を測定するための計量機器です。
生産現場や検査工程、物流現場において、材料の計量、部品の重量確認、梱包時の重量チェックなどの用途で使用されます。
デジタル表示のはかりやばね式のはかり、計量範囲の異なる製品など種類があります。
測定対象に応じて計量皿のサイズや形状が異なる点が特徴です。
選定時には、測定したい重量の範囲、表示分解能、電源方式を確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
26件
取り扱いシリーズ数:273件
通常単価(税別):26,407円~
税込単価:29,047円~
通常単価(税別):29,731円~
税込単価:32,704円~
通常単価(税別):6,383円~
税込単価:7,021円~
取り扱いシリーズ数:72件
通常単価(税別):6,573円~
税込単価:7,230円~
通常単価(税別):4,121円~
税込単価:4,533円~
通常単価(税別):6,807円~
税込単価:7,487円~
取り扱いシリーズ数:56件
通常単価(税別):8,137円~
税込単価:8,950円~
通常単価(税別):367,416円~
税込単価:404,157円~
通常単価(税別):154,089円~
税込単価:169,497円~
取り扱いシリーズ数:37件
通常単価(税別):13,360円~
税込単価:14,696円~
通常単価(税別):6,199円~
税込単価:6,818円~
通常単価(税別):4,159円~
税込単価:4,574円~
取り扱いシリーズ数:33件
島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324R
通常単価(税別):254,268円~
税込単価:279,694円~
通常単価(税別):28,583円~
税込単価:31,441円~
通常単価(税別):33,341円~
税込単価:36,675円~
取り扱いシリーズ数:28件
通常単価(税別):81,964円~
税込単価:90,160円~
通常単価(税別):52,351円~
税込単価:57,586円~
通常単価(税別):129,815円~
税込単価:142,796円~
取り扱いシリーズ数:18件
通常単価(税別):11,638円~
税込単価:12,801円~
通常単価(税別):34,029円~
税込単価:37,431円~
通常単価(税別):14,752円~
税込単価:16,227円~
取り扱いシリーズ数:14件
通常単価(税別):24,421円~
税込単価:26,863円~
通常単価(税別):58,601円~
税込単価:64,461円~
通常単価(税別):151,330円~
税込単価:166,463円~
取り扱いシリーズ数:9件
通常単価(税別):142,181円~
税込単価:156,399円~
通常単価(税別):98,147円~
税込単価:107,961円~
通常単価(税別):86,411円~
税込単価:95,052円~
取り扱いシリーズ数:7件
通常単価(税別):2,375円~
税込単価:2,612円~
通常単価(税別):14,752円~
税込単価:16,227円~
通常単価(税別):4,597円~
税込単価:5,056円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):97,271円~
税込単価:106,998円~
通常単価(税別):64,000円~
税込単価:70,400円~
通常単価(税別):39,070円~
税込単価:42,977円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):15,396円~
税込単価:16,935円~
通常単価(税別):7,287円~
税込単価:8,015円~
通常単価(税別):6,527円~
税込単価:7,179円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):160,670円~
税込単価:176,737円~
通常単価(税別):191,851円~
税込単価:211,036円~
通常単価(税別):43,945円~
税込単価:48,339円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):2,334円~
税込単価:2,567円~
通常単価(税別):2,741円~
税込単価:3,015円~
通常単価(税別):2,065円~
税込単価:2,271円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):507,329円~
税込単価:558,061円~
通常単価(税別):253,038円~
税込単価:278,341円~
通常単価(税別):180,214円~
税込単価:198,235円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):321,209円~
税込単価:353,329円~
通常単価(税別):1,766,567円~
税込単価:1,943,223円~
通常単価(税別):460,313円~
税込単価:506,344円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):13,731円~
税込単価:15,104円~
通常単価(税別):2,818円~
税込単価:3,099円~
通常単価(税別):1,533円~
税込単価:1,686円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):977,864円~
税込単価:1,075,650円~
通常単価(税別):63,257円~
税込単価:69,582円~
通常単価(税別):31,708円~
税込単価:34,878円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):32,876円~
税込単価:36,163円~
通常単価(税別):85,570円~
税込単価:94,127円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):208,133円~
税込単価:228,946円~
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
メインコンテンツに移動 はかりの種類と特長 はかり 上皿自動はかり デジタル台はかり 自動台はかり...自動台はかり デジタルはかり 置針付上皿はかり 台はかり はかり 物体の質量や重量を計測する機器です。...す。 はかり(ばねばかり) ・目的:重量の測定です。 ・原理 天びんはかり ・目的:質量の測定です。...
記事を読むメインコンテンツに移動 はかり付運搬車/電動式運搬台車/階段昇降機の特長 はかり付運搬車 電動式運搬台車...電動式運搬台車 階段昇降機 はかり付運搬車 1台で運搬と計量ができる手押し車です。...1台で運搬と計量ができる手押し車です。 特長 品物の運搬と計量ができるはかり付運搬車です。 産業・一般廃棄物を収集して...
記事を読むホイスト(クレーン)スケール 台はかりでは計量しにくい物や場所でも計量可能なはかりです。 特長 天...天井クレーンなどに吊り下げて使用します。台はかりでは計量しにくい物でも運びながら計量できます。 台はかりのようにスペースを取らず計量可能です。...択してください。 ここポイント! ・はかり本体と指示計までの距離(m)(屋内・屋外)を確認してください。...
記事を読む