ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

隔測式デジタル台はかり アグリスケール

通常単価(税別)
16,993円
税込単価
18,692円
通常出荷日:5日目

【特長】・大きな計量皿で大きな計量物もしっかり計測できます。・見やすい位置で測定値を確認できるリモート...

詳細を確認
  • このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
  • 本器は防水構造ではありません。水のかかるような場所での使用は故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DRS-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRS-100の仕様・寸法情報

奥行(mm)
304
高さ(mm)
50
最小表示(kg)
0.05
最小目盛(g)
50
載皿寸法(mm)
384×304
電源(V)
ACアダプタ(付属)または単3乾電池4本
秤量(g)
10000
秤量(kg)
100
幅(mm)
384
JANコード
4956497011028
質量(g)
3500.0
トラスココード
539-0612
材質1
本体・ディスプレイ:ABS
材質2
計量皿:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
DRS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,993円
( 18,692円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな計量皿で大きな計量物もしっかり計測できます。
・見やすい位置で測定値を確認できるリモート式です。(壁掛け・スタンドが可能)
・錆びにくいステンレス皿です。
・オートパワーオフ機能付です。
・大きい皿でらくらく測定。
・便利な風袋引き機能付き
・オートパワーオフ機能で電源の消し忘れ防止に。(約5分)
・暗闇でも数値が確認しやすいバックライト機能付き
・取引証明以外用
【用途】
・お米や野菜、大きな計測物の測定に。
【材質】
・本体・ディスプレイ:ABS
・計量皿:ステンレス

ご注意

  • このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
  • 本器は防水構造ではありません。水のかかるような場所での使用は故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隔測式デジタル台はかり アグリスケールの型番DRS-100のページです。 型番DRS-100に関する仕様情報を記載しております。
隔測式デジタル台はかり アグリスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
隔測式デジタル台はかり アグリスケール
隔測式デジタルはかり Lite
スマートデジタルはかり Middle
クレーンスケール
デジタル吊ばかり
特大型上皿自動秤 TOUGH
メーカー高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ
通常価格16,993円8,064円8,059円12,433円4,157円31,724円
通常出荷日5日目5日目5日目〜11日目5日目5日目
奥行(mm)3041702504765384
高さ(mm)50356529020415
最小表示(kg)0.050.0060.0050.05--
最小目盛(g)501--10-
載皿寸法(mm)384×304200×170215×175--300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました