ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

    エスコ

    ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

    4.5

    通常価格(税別):7,580円~

    通常出荷日:1日目

  • ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    4.4

    通常価格(税別):159円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 照明灯/LED ABS樹脂

    エスコ

    照明灯/LED ABS樹脂

    -

    通常価格(税別):4,707円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • X線検査機 AD-4991シリーズ

    エー・アンド・デイ

    X線検査機 AD-4991シリーズ

    X線検査機 AD-4991シリーズ

    エー・アンド・デイ

    X線検査機 AD-4991シリーズ

    -

    通常価格(税別):2,945,000円~

    通常出荷日:19日目

  • カメラねじ変換アダプター CNAM6

    ロブテックス

    カメラねじ変換アダプター CNAM6

    -

    通常価格(税別):2,048円~

    通常出荷日:4日目

  • 平座測定子

    尾崎製作所

    平座測定子

    平座測定子

    尾崎製作所

    平座測定子

    4.7

    通常価格(税別):1,045円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):701円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デジタル角度計レベルニック DP-180

    新潟精機(SK)

    デジタル角度計レベルニック DP-180

    -

    通常価格(税別):74,881円~

    通常出荷日:2日目

  • マグネットベース 微動付

    新潟精機(SK)

    マグネットベース 微動付

    マグネットベース 微動付

    新潟精機(SK)

    マグネットベース 微動付

    4.5

    通常価格(税別):4,000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • マグネットベース 太主柱タイプ

    新潟精機(SK)

    マグネットベース 太主柱タイプ

    3.7

    通常価格(税別):4,322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スマートデジタルはかり Middle

通常単価(税別)
8,059円
税込単価
8,865円
通常出荷日:5日目~11日目

取引証明以外用のスマートデジタルはかりのシリーズです。【特長】・コンパクトで持ち運びが簡単です。・一定...

詳細を確認
  • このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することはできません。
  • 落下等の衝撃を与えないでください。
  • 計量皿への衝撃や過大な圧力は表示以上の原因となります。勢いよく物を載せたり、ひょう量を超えた物を載せるなど、計量皿への過度の負担をかけることはおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

秤量(g)

秤量(kg)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
10000
10
4956497011134
539-0607
1個
20000
20
4956497011141
539-0611
1個
30000
30
4956497011158
539-0608
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,059円
( 8,865円 )
11日目
8,059円
( 8,865円 )
5日目
8,059円
( 8,865円 )
11日目

詳細情報

基本情報

取引証明以外用のスマートデジタルはかりのシリーズです。
【特長】
・コンパクトで持ち運びが簡単です。
・一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付きです。
・「g」「kg」の単位表示を切り替えられます。
・文字高30mmの大型液晶ディスプレイを搭載し、暗所でも見やすいバックライト機能が付いています。
【用途】
・工場内での部品や材料の重量管理に。
・製品の出荷前の重量確認に。
・塗料や接着剤などの配合時の計量に。

ご注意

  • このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することはできません。
  • 落下等の衝撃を与えないでください。
  • 計量皿への衝撃や過大な圧力は表示以上の原因となります。勢いよく物を載せたり、ひょう量を超えた物を載せるなど、計量皿への過度の負担をかけることはおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートデジタルはかり Middleのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートデジタルはかり Middle
隔測式デジタルはかり Lite
隔測式デジタル台はかり アグリスケール
デジタル吊ばかり
クレーンスケール
特大型上皿自動秤 TOUGH
メーカー高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ
通常価格8,059円8,064円16,993円4,157円12,433円31,724円
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目11日目5日目
奥行(mm)2501703046547384
高さ(mm)65355020290415
最小表示(g)56-100--
最小表示(kg)0.0050.0060.05-0.05-
載皿寸法(mm)215×175200×170384×304--300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト