17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

イシダ デジタル防水台秤 IWB

イシダ デジタル防水台秤 IWB
  • イシダ デジタル防水台秤 IWB
通常単価(税別)
150,812円
税込単価
165,893円
通常出荷日:5日目

【特長】・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。・業界初、単1電池2本で連続使用1000時間です。・...

詳細を確認
  • オプション使用時は非防水となります。
  • プリンター(DAPIW)を使用する際はACアダプタ(オプション)が必要となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

質量(g)

載台寸法(mm)

全高(mm)

JANコード

最小発注数量
30000
5(0~15kg)10(15~30kg)
838-4363
10000.0
350×350
425
4562178500967
1個
60000
10(0~30kg)20(30~60kg)
838-4364
18000.0
380×530
630
4562178500950
1個
150000
20(0~60kg)50(60~150kg)
838-4362
18000.0
380×530
630
4562178500943
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,812円
( 165,893円 )
5日目
150,812円
( 165,893円 )
5日目
150,812円
( 165,893円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。
・業界初、単1電池2本で連続使用1000時間です。
・電源コード不要で使用場所を選びません。
・表示部は大型液晶表示で見やすく簡単操作です。
【用途】
・水気や湿気の多い厳しい作業環境・条件下での計量現場でのご使用に。
・取引・証明のご使用に。

ご注意

  • オプション使用時は非防水となります。
  • プリンター(DAPIW)を使用する際はACアダプタ(オプション)が必要となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イシダ デジタル防水台秤 IWBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イシダ デジタル防水台秤 IWB
デジタル防水台秤 IWX-S
イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S
デジタル防水台秤 IWG-6000S
高精度デジタル天秤
デジタル重量台秤
メーカーイシダイシダイシダイシダイシダイシダ
通常価格150,812円184,332円 -245,743円131,708円123,384円98,147円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
分解能1/30001/30001/30001/30001/300001/3000
材質1オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:アルミダイキャスト計量皿:ステンレス(SUS304)●表示部は樹脂製です。
検定国家検定品(新検則適合品)国家検定品(新検則適合品)国家検定品(新検則適合品)国家検定品(新検則適合品)対象外国家検定品(新検則適合品)
センサー方式ロードセル方式ロードセル方式ロードセル方式ロードセル方式音叉式ロードセル方式
電源乾電池単1形×2(標準装備)AC100V±10%AC100V±10%乾電池単1形×2(標準装備)ACアダプター(付属)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト