17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

デジタルロードセルユニットLU-BDシリーズ

デジタルロードセルユニットLU-BDシリーズ
  • デジタルロードセルユニットLU-BDシリーズ
通常単価(税別)
203,676円~256,477円
税込単価
224,044円~282,125円
通常出荷日:8日目

【特長】・振れ止め機構は当てストッパー方式です。・防水型オールSUS製(IP67)なので幅広い用途でご...

詳細を確認
  • 指示計・和算箱は、別売となります。
  • 仕様打ち合せ要
  • 指示計・和算箱は、別売となります。 仕様打ち合せ要
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
805-0977
12000
オールSUS製(IP67)
1個
805-0979
12000
オールSUS製(IP67)
1個
805-0981
13000
オールSUS製(IP67)
1個
805-0983
13000
オールSUS製(IP67)
1個
805-0976
17000.0
SS製(IP67)
1個
805-0978
12000
オールSUS製(IP67)
1個
805-0980
12000
オールSUS製(IP67)
1個
805-0982
12000
オールSUS製(IP67)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,785円
( 238,464円 )
8日目
216,979円
( 238,677円 )
8日目
232,368円
( 255,605円 )
8日目
232,368円
( 255,605円 )
8日目
256,477円
( 282,125円 )
8日目
203,676円
( 224,044円 )
8日目
203,676円
( 224,044円 )
8日目
203,676円
( 224,044円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れ止め機構は当てストッパー方式です。
・防水型オールSUS製(IP67)なので幅広い用途でご使用いただけます。
・振れ止め浮き上がり防止機能を組み込み据え付け時の芯出しも簡単です。
【用途】
・タンクスケール・ホッパースケールへの組み込みが簡単な荷重センサユニットです。
【材質】
・SS製(IP67)

ご注意

  • 指示計・和算箱は、別売となります。
  • 仕様打ち合せ要
  • 指示計・和算箱は、別売となります。 仕様打ち合せ要
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルロードセルユニットLU-BDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルロードセルユニットLU-BDシリーズ
デジタルロードセルユニットLU-FDシリーズ
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
HTシリーズ用オプション
台はかりBTシリーズ
メーカークボタ計装クボタ計装エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ大和製衡
通常価格203,676円-281,805円 -54,647円 -67,253円 -2,422円211,869円
通常出荷日8日目8日目16日目16日目3日目5日目
分解能1/30001/3000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト