ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

デジタル身長・体重計【1~10個入り】

通常単価(税別)
6,222円~273,418円
税込単価
6,844円~300,760円
通常出荷日:4日目~22日目

【特長】・KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。【用途】・KDSデジタル身長体重計...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

測定レンジ

品名

幅(mm)

ひょう量(kg)

最小表示単位(mm)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

電源

最小発注数量
DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90
4954183175528
582-0756
47
72
-
ACアダプターD09013
40
-
-
100.000
外装:ABS樹脂・PC
-
-
-
-
1個
-
4954183176235
693-8497
492
1035
身長:85.0cm~209.0cm・体重:2.0kg~150.0kg
デジタル身長・体重計
330
150
1
12200.0
支柱:アルミ
台座:鉄板
カーソル:ABS樹脂
補助バー:ステンレス
専用ACアダプターまたは単2形乾電池×4本
1個
-
4954183173944
336-0096
80
80
-
サーマル紙10巻入(CT-S280用)
58
-
-
2800.0
-
-
-
-
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,222円
( 6,844円 )
4日目
273,418円
( 300,760円 )
22日目
9,333円
( 10,266円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
【用途】
・KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。
【材質】
・外装:ABS樹脂・PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル身長・体重計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル身長・体重計
デジタル身長・体重計 DST-210S
デジタル身長計 AD-6400
デジタル体重計 DP-7800PW
デジタル体重計DP-7800PWシリーズ
デジタル体重計 DP-7900PW
メーカームラテックKDSムラテックKDSエー・アンド・デイ大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格6,222円-203,462円54,647円111,388円111,388円56,177円
通常出荷日4日目〜12日目2日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト