ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

特大型上皿自動秤 TOUGH

通常単価(税別)
31,724円
税込単価
34,896円
通常出荷日:5日目

頑丈さが特長の鉄製特大型上皿自動秤です。【特長】・4点支持構造により、台秤に匹敵する安定性と耐久性を実...

詳細を確認
  • 計量物を載せ皿に乗せる際は強い衝撃を与えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最小表示(g)

最小表示(kg)

秤量(kg)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
200
0.2
60
4956497011004
565-8444
1個
500
0.5
100
4956497011011
565-6890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,724円
( 34,896円 )
5日目
31,724円
( 34,896円 )
5日目

詳細情報

基本情報

頑丈さが特長の鉄製特大型上皿自動秤です。
【特長】
・4点支持構造により、台秤に匹敵する安定性と耐久性を実現しています。
【用途】
・工場や倉庫内での材料、部品、製品の重量測定に。
・生産工程における計量や、出荷前の重量確認に利用できます。

ご注意

  • 計量物を載せ皿に乗せる際は強い衝撃を与えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大型上皿自動秤 TOUGHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大型上皿自動秤 TOUGH
隔測式デジタル台はかり アグリスケール
隔測式デジタルはかり Lite
スマートデジタルはかり Middle
デジタル吊ばかり
クレーンスケール
メーカー高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ
通常価格31,724円16,993円8,064円8,059円4,157円12,433円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目11日目
奥行(mm)3843041702506547
高さ(mm)41550356520290
載皿寸法(mm)300384×304200×170215×175--
幅(mm)29838420023520081
質量(g)9300.03500.0825.000794.000152.000630.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト