ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レタースケール 250g

レタースケール 250g LS351
通常単価(税別)
1,533円
税込単価
1,686円
通常出荷日:4日目

【特長】載せるだけで郵便料金が一目瞭然。【商品仕様】・外寸:幅80×奥66×高115mm・重量:113...

詳細を確認

型番:

LS351
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS351の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LS351
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533円
( 1,686円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
載せるだけで郵便料金が一目瞭然。

【商品仕様】
・外寸:幅80×奥66×高115mm
・重量:113g
・秤量:250g
・目盛:2.5g単位
・受皿寸法:縦70×横80mm
・材質:ABS
・入数:1台
・JANなど:4522966335362

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レタースケール 250gの型番LS351のページです。 型番LS351に関する仕様情報を記載しております。
レタースケール 250gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レタースケール 250g
250g(2.5g) レタースケール
レタースケール 500g
3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)
310g(0.1g) コンパクトスケール
料金表示レタースケール 3kg
メーカーアスカエスコアスカエスコエスコアスカ
通常価格1,533円2,244円2,818円5,324円12,546円13,731円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目2日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました