ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

料金表示レタースケール 3kg

通常単価(税別)
13,731円
税込単価
15,104円
通常出荷日:2日目

郵便料金をスピーディーの表示するレタースケールで、最大3kgまで計量可能です。バックライト付きの液晶画...

詳細を確認

型番:

DS3010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS3010の仕様・寸法情報

最小表示(g)
1
奥行(mm)
245
高さ(mm)
54
最小目盛(g)
1
載皿寸法(mm)
171×155
電源
AC100Vまたは単4乾電池×4本(別売)
秤量(kg)
3
JANコード
4522966335331
質量(g)
750.000
トラスココード
795-5111
材質1
ABS樹脂●スチール
幅(mm)
193

型番リスト

表示件数
型番
DS3010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,731円
( 15,104円 )
2日目

詳細情報

基本情報

郵便料金をスピーディーの表示するレタースケールで、最大3kgまで計量可能です。
バックライト付きの液晶画面で表示がはっきりとわかります。
オートパワーオフ機能付きなので、消し忘れても大丈夫。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

料金表示レタースケール 3kgの型番DS3010のページです。 型番DS3010に関する仕様情報を記載しております。
料金表示レタースケール 3kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
料金表示レタースケール 3kg
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
家庭用レタースケール UH-3201L-W
KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg
220kg(0.02-0.1kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-7A
60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A
メーカーアスカエスコエー・アンド・デイドリテックエスコエスコ
通常価格13,731円5,898円4,979円2,065円111,145円103,046円
通常出荷日2日目1日目3日目4日目6日目6日目
最小表示(g)11微量モード:0.1単位で計量(0.5~100g),標準モード:1単位で計量(2~3000g)120/50/1005/10/20
奥行(mm)245-----
高さ(mm)54-----
最小目盛(g)1-----
載皿寸法(mm)171×155-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト