ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

デジタルスケール ABS樹脂

通常単価(税別)
2,629円~4,169円
税込単価
2,892円~4,586円
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすいスケールです・容器の中身だけはかれる風袋引き機能付...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大計量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

トラスココード

JANコード

奥行(mm)

高さ(mm)

秤量(g)

質量(g)

材質1

最小発注数量
1000
0.3
0.3~200g以下:0.1g、201g~1000g以下:0.5g
469-0973
4536117040999
183
30
0.3~200g以下:0.1g、201g~1000g以下:0.5g
297.000
ABS樹脂
1個
2000
0.3
0.3~300g以下:0.1g、300g超え1000g以下:0.5g、1000g超え2000g以下:1g
468-9498
4536117040319
183
30
0.3~300g以下:0.1g、300g超え1000g以下:0.5g、1000g超え2000g以下:1g
340.000
ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
2000
1
1
468-9480
4536117040746
196
27
1
247.000
耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂
1個
3000
0.3
0.3~300g以下:0.1g、300g超え1500g以下:0.5g、1500g超え3000g以下:1g
468-9483
4536117040975
183
30
0.3~300g以下:0.1g、300g超え1500g以下:0.5g、1500g超え3000g以下:1g
340.000
ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
3000
1
1
468-9473
4536117040968
196
27
1
247.000
耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,302円
( 3,632円 )
1日目
4,068円
( 4,475円 )
1日目
2,629円
( 2,892円 )
1日目
4,169円
( 4,586円 )
1日目
2,840円
( 3,124円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすいスケールです
・容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です
・安心して使える滑り止め付です
・立てて収納できるから置き場所に困りません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール ABS樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスケール ABS樹脂
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
デジタル式クレーンスケール“でじスケール”
コンパクトスケール
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
デジタルスケール2kg
メーカードリテックエー・アンド・デイイーグル・クランプエスコエー・アンド・デイM&M
通常価格2,629円-9,717円 -208,133円 -14,242円9,079円 -2,671円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿-角皿角皿丸皿
乾電池対応有り有り無し有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)-無し(接続不可)無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト