(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ペンチ(プライヤー)は、物をつかむ・曲げる・切断するといった作業を行う手工具です。
電気工事や機械の組立・整備など、幅広い現場で汎用的に使われます。
代表的な用途としては、
・電線やワイヤーの切断
・針金や部品の曲げ加工
・小物のつかみ・保持
・ボルトやナットの仮固定
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。
44件
取り扱いシリーズ数:48件
通常単価(税別):26,722円~
税込単価:29,394円~
強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225
通常単価(税別):4,493円~
税込単価:4,942円~
通常単価(税別):4,161円~
税込単価:4,577円~
取り扱いシリーズ数:45件
通常単価(税別):4,957円~
税込単価:5,452円~
通常単価(税別):2,662円~
税込単価:2,928円~
通常単価(税別):2,422円~
税込単価:2,664円~
取り扱いシリーズ数:38件
通常単価(税別):8,213円~
税込単価:9,034円~
0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2A
通常単価(税別):33,668円~
税込単価:37,034円~
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6
通常単価(税別):9,135円~
税込単価:10,048円~
取り扱いシリーズ数:32件
通常単価(税別):3,186円~
税込単価:3,504円~
通常単価(税別):2,219円~
税込単価:2,440円~
通常単価(税別):2,238円~
税込単価:2,461円~
取り扱いシリーズ数:30件
通常単価(税別):2,265円~
税込単価:2,491円~
通常単価(税別):2,080円~
税込単価:2,288円~
通常単価(税別):2,510円~
税込単価:2,761円~
取り扱いシリーズ数:17件
通常単価(税別):2,738円~
税込単価:3,011円~
電工パワーペンチ(圧着機能付) PP-200ATG、PP-225ATG
通常単価(税別):4,157円~
税込単価:4,572円~
通常単価(税別):3,575円~
税込単価:3,932円~
取り扱いシリーズ数:16件
通常単価(税別):3,125円~
税込単価:3,437円~
通常単価(税別):4,979円~
税込単価:5,476円~
通常単価(税別):4,789円~
税込単価:5,267円~
取り扱いシリーズ数:15件
通常単価(税別):2,400円~
税込単価:2,640円~
通常単価(税別):2,750円~
税込単価:3,025円~
通常単価(税別):2,267円~
税込単価:2,493円~
取り扱いシリーズ数:14件
通常単価(税別):2,592円~
税込単価:2,851円~
通常単価(税別):3,516円~
税込単価:3,867円~
通常単価(税別):3,138円~
税込単価:3,451円~
取り扱いシリーズ数:12件
通常単価(税別):3,421円~
税込単価:3,763円~
通常単価(税別):2,541円~
税込単価:2,795円~
通常単価(税別):2,712円~
税込単価:2,983円~
取り扱いシリーズ数:11件
通常単価(税別):869円~
税込単価:955円~
通常単価(税別):869円~
税込単価:955円~
通常単価(税別):965円~
税込単価:1,061円~
取り扱いシリーズ数:10件
通常単価(税別):10,976円~
税込単価:12,073円~
通常単価(税別):9,498円~
税込単価:10,447円~
通常単価(税別):10,494円~
税込単価:11,543円~
取り扱いシリーズ数:9件
通常単価(税別):2,741円~
税込単価:3,015円~
通常単価(税別):2,684円~
税込単価:2,952円~
通常単価(税別):3,434円~
税込単価:3,777円~
取り扱いシリーズ数:9件
通常単価(税別):1,499円~
税込単価:1,648円~
通常単価(税別):1,499円~
税込単価:1,648円~
通常単価(税別):1,449円~
税込単価:1,593円~
取り扱いシリーズ数:8件
通常単価(税別):831円~
税込単価:914円~
通常単価(税別):709円~
税込単価:779円~
通常単価(税別):722円~
税込単価:794円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):3,792円~
税込単価:4,171円~
通常単価(税別):1,586円~
税込単価:1,744円~
先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
通常単価(税別):2,807円~
税込単価:3,087円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):2,180円~
税込単価:2,398円~
通常単価(税別):2,448円~
税込単価:2,692円~
通常単価(税別):2,677円~
税込単価:2,944円~
取り扱いシリーズ数:5件
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200
通常単価(税別):3,103円~
税込単価:3,413円~
通常単価(税別):3,764円~
税込単価:4,140円~
通常単価(税別):4,916円~
税込単価:5,407円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):2,430円~
税込単価:2,673円~
通常単価(税別):23,346円~
税込単価:25,680円~
通常単価(税別):4,153円~
税込単価:4,568円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):4,009円~
税込単価:4,409円~
通常単価(税別):4,983円~
税込単価:5,481円~
通常単価(税別):2,911円~
税込単価:3,202円~
取り扱いシリーズ数:5件
取り扱いシリーズ数:4件
取り扱いシリーズ数:4件
取り扱いシリーズ数:4件
取り扱いシリーズ数:4件
取り扱いシリーズ数:4件
取り扱いシリーズ数:3件
取り扱いシリーズ数:3件
取り扱いシリーズ数:3件
取り扱いシリーズ数:3件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
メインコンテンツに移動 ペンチ・ニッパ ヒートニッパの特長と刃先の種類 ヒートニッパ...続きを読む ペンチの種類と特長 ペンチ 圧着ペンチ 丸ペンチ・ラジオペンチ ペンチ ...レンチ・スパナ・プーラ ドライバー・六角棒レンチ ペンチ・ニッパ ハサミ・カッター・板金用工具...
記事を読むメインコンテンツに移動 ペンチの種類と特長 ペンチ 圧着ペンチ 丸ペンチ・ラジオペンチ ペンチ ...切断用の刃部があります。 使い方 ・ペンチを使う時は、一方の柄に親指をかけ、人さ...ので、こじらないようにしてください。ペンチでワイヤを切ると、切り口は平らにならず山形になります。...
記事を読む裸端子やスリーブを圧着し、電線を接続します。 圧着ペンチにはリングスリーブ用のペンチの柄の部分の色が黄色のも...主に建物の屋内電気配線に使用します。 自動車などで使用する圧着ペンチ(電装圧着)とは違います。 端子の種類...使用し、正しくお使いください。 圧着ペンチでリングスリーブをかしめるときによくする失敗がダイス(歯)の選定ミスです。...
記事を読む