17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールステンレス リードペンチ
  • オールステンレス リードペンチ

オールステンレス リードペンチ

通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円
通常出荷日:6日目

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。【用途】・通信機器、電子機...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 全長 (mm)
    130
  • 重量 (g)
    40
  • 本体材質
    ステンレス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 先端すべり止め加工

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

形状

先端すべり止め加工

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ストレート
なし
4989530900386
774-6431
1個
先曲
-
4989530900393
774-6440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,416円
( 2,658円 )
6日目
2,416円
( 2,658円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強いオールステンレス製です。
・手触り最高、総研磨仕上げです。
【用途】
・通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス リードペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス リードペンチ
オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型
リードペンチ
ステンレス製ショートリードペンチ
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)
ステンレス製 ラジオペンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスリーピークス技研スリーピークス技研KEIBAスリーピークス技研
通常価格2,416円3,143円2,798円2,591円2,529円2,644円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目1日目4日目
呼び寸法125125150125150150
全長(mm)130130----
重量(g)4070----
本体材質ステンレスステンレス----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト