17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電工ペンチ(スチール製) PLIER PDシリーズ

電工ペンチ(スチール製) PLIER PDシリーズ
通常単価(税別)
2,741円~3,124円
税込単価
3,015円~3,436円
通常出荷日:9日目

【特長】・手にフィットするソフトグリップ仕様です。・PLIER

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量(g)

全長(mm)

切断能力

最小発注数量
205
165
鉄線φ1.6mm
1個
275
185
鉄線φ1.8mm
1個
360
210
鉄線φ2.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
9日目
2,885円
( 3,174円 )
9日目
3,124円
( 3,436円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットするソフトグリップ仕様です。
・PLIER

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ペンチ(スチール製) PLIER PDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ペンチ(スチール製) PLIER PDシリーズ
低電圧異種金属溶接棒
電工ペンチ PD-06~08
電工ペンチ
電工用ペンチ
電工ペンチ CMP-200
メーカーアズワンスター電器製造エンジニア室本鉄工KEIBATONE
通常価格2,741円-1,430円 -2,368円 -4,056円3,862円3,576円
通常出荷日9日目4日目〜在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目
材質スチール(S58C)-----
刃部硬度HRC60±4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト