17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用) MHK-60

MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

通常単価(税別)
23,346円
税込単価
25,681円
通常出荷日:5日目

【特長】・強力タイプ!・60mm²が手動で圧着できます。・ハッキリ、くっきりと圧着マークがつきます。・...

詳細を確認

    型番:

    MHK-60
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MHK-60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MHK-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,346円
    ( 25,681円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力タイプ!
    ・60mm²が手動で圧着できます。
    ・ハッキリ、くっきりと圧着マークがつきます。
    ・成型確認機構内蔵:適正な圧着が出来るまでダイスが開きません。
    ・携帯に便利な収納袋付。
    ・JISマーク付
    【商品仕様】
    ・全長(mm):630
    ・適用サイズ(mm2):22・38・60
    ・裸圧着端子・スリーブ用
    ・質量(g):1190
    ・JANコード:4992456001501

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)の型番MHK-60のページです。 型番MHK-60に関する仕様情報を記載しております。
    MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
    ミニ圧着工具
    圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用
    圧着工具(黒金)
    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772
    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
    メーカーマーベルDENSANクニペックスフジ矢クニペックスクニペックス
    通常価格23,346円7,143円6,786円10,409円7,324円6,210円
    通常出荷日5日目5日目9日目11日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました