ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ペンチ M100A~M600A

通常単価(税別)
2,430円~3,027円
税込単価
2,673円~3,330円
通常出荷日:1日目

【特長】・この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になっ...

詳細を確認
  • 手動・油圧
    手動
  • 適用範囲
    1.25 / 2.0 / 5.5
  • ねじ切断能力
    M3 / M4 / M5 / M3.5 / M2.6
  • 皮むき適応電線サイズ (mm)
    2.0 / 0.75 / 3.5 / 5.5 / 0.9 / 1.25
  • 材質
    特殊鋼、塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適応端子

  • 圧着端子詳細

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応端子

圧着端子詳細

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
絶縁被覆付閉端接続子
絶縁端子
225
4992456207446
254-5460
240.000
1個
裸圧着端子
裸圧着端子
225
4992456207453
254-5456
235.000
1個
オープンバレル端子 / 特殊形状
オープンバレル端子、ファストン端子
225
4992456207460
254-5453
235.000
1個
裸圧着端子 / 絶縁被覆付閉端接続子
絶縁端子、裸圧着端子
235
4992456207477
254-5459
285.000
1個
絶縁被覆付閉端接続子 / オープンバレル端子 / 特殊形状
絶縁端子、オープンバレル端子、ファストン端子
235
4992456207484
254-5457
290.000
1個
裸圧着端子 / オープンバレル端子 / 特殊形状
裸圧着端子、オープンバレル端子、ファストン端子
235
4992456207491
254-5454
290.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629円
( 2,892円 )
1日目
2,430円
( 2,673円 )
1日目
2,496円
( 2,746円 )
1日目
2,695円
( 2,965円 )
1日目
3,027円
( 3,330円 )
1日目
2,761円
( 3,037円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます
【用途】
・自動車、機械、電気機器などの配線作業に
【材質】
・特殊鋼、塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ペンチ M100A~M600Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ペンチ M100A~M600A
圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175
電工ペンチ
電工用ペンチ
電工ペンチ CMP-200
電工パワーペンチ(圧着機能付)
メーカーマーベルフジ矢室本鉄工KEIBATONEスリーピークス技研
通常価格2,430円-2,863円4,056円3,862円3,576円3,696円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目在庫品1日目1日目
手動・油圧手動-----
適用範囲1.25 / 2.0 / 5.5-----
ねじ切断能力M3 / M4 / M5 / M3.5 / M2.6-----
皮むき適応電線サイズ(mm)2.0 / 0.75 / 3.5 / 5.5 / 0.9 / 1.25-----
材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト