17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールステンレス ラジオペンチ
  • オールステンレス ラジオペンチ

オールステンレス ラジオペンチ

通常単価(税別)
2,5752,786
税込単価
2,8333,065
通常出荷日:6日目

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。【用途】・通信機器、電子機...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

ばね

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

くわえ部すべり止め加工

本体材質

最小発注数量
-
-
4989530602662
853-5004
163
140
-
-
1個
ロング
あり
4989530900331
853-5018
155
60
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786
( 3,065 )
6日目
2,575
( 2,833 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強いオールステンレス製です。
・手触り最高、総研磨仕上げです。
【用途】
・通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス ラジオペンチ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス ラジオペンチ
ステンレス製 ラジオペンチ
ステンレス製 ラジオペンチ SL-150B
ステンレス製 ラジオペンチ
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
ラジオペンチ
メーカースエカゲツールスリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,575-5,6175,9455,4393,4862,639
通常出荷日6日目4日目4日目4日目1日目4日目
呼び寸法150150150150150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト