17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ 150mm

通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:5日目

すべりにくいグリップ付ペンチ。【特長】・切断能力:鉄線約Φ1.2(直径約1.2mm)・材質:本体/S5...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • 重量 (g)
    142
  • 本体材質
    S55Cニッケル合金メッキ

型番:

1116406
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ラジオペンチ 150mmの仕様

外観

外観

  • 品番:1116406
  • パッケージサイズ:H165×W55×D13mm
  • 重量:142g
  • 切断能力:鉄線約φ1.2(直径約1.2mm)
  • 材質:本体/S55Cニッケル合金メッキ、グリップ/PVC(二重)

1116406の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.2
重量(g)
142
本体材質
S55Cニッケル合金メッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1116406
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
5日目

詳細情報

基本情報

すべりにくいグリップ付ペンチ。
【特長】
・切断能力:鉄線約Φ1.2(直径約1.2mm)
・材質:本体/S55Cニッケル合金メッキ、グリップ/PVC(二重)
【用途】
・切る、曲げる、つかむといった作業や狭い作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ 150mmの型番1116406のページです。 型番1116406に関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ 150mm
成形グリップ 万能ラジオペンチ 150mm
ロングリーチラジオペンチ ベント(先曲)275mm
万能ラジオペンチ TBUPR150
万能ラジオペンチ 320S-150
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
メーカーM&MM&MM&Mトラスコ中山フジ矢フジ矢
通常価格709円735円1,309円2,463円2,543円2,492円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法150150275150150150
鉄線切断能力(mm)1.21.2-1.51.51.5
重量(g)142146304---
本体材質S55Cニッケル合金メッキ-S45C---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました