ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電工パワーペンチ(圧着機能付) PP-200ATG、PP-225ATG

通常単価(税別)
4,157円~4,365円
税込単価
4,573円~4,802円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄型ヘッドで軽量化・専用溝でボルトやパイプを掴む【用途】・電気工事のケーブルや線材の切断、曲...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

銅線切断能力

(mm)

呼び寸法

全長(mm)

切断能力([[MM2]])IV線

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
Φ4
200
221
14
4952269101386
331.000
575-7190
1個
Φ5
225
238
22
4952269101379
356.000
575-5561
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,157円
( 4,573円 )
1日目
4,365円
( 4,802円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型ヘッドで軽量化
・専用溝でボルトやパイプを掴む
【用途】
・電気工事のケーブルや線材の切断、曲げ、被覆剥がしに
【材質】
・本体:特殊合金鋼
・柄被覆:エラストマー二重成型

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工パワーペンチ(圧着機能付) PP-200ATG、PP-225ATGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工パワーペンチ(圧着機能付) PP-200ATG、PP-225ATG
電工パワーペンチ(圧着機能付)
偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225
電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
200mm電工多機能ペンチEA537PE-21
メーカーツノダスリーピークス技研フジ矢エスコエスコエスコ
通常価格4,157円-3,696円 -3,385円 -4,087円 -4,527円10,031円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
鉄線切断能力(mm)Φ4---Φ3.4-
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3芯---2.0×3心-
圧着機能有無○--○○○
皮むき機能有無○----○
ばねなし--なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト