17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ175mm 780070
  • ペンチ175mm

ペンチ175mm

通常単価(税別)
3,181円
税込単価
3,499円
通常出荷日:6日目

【特長】・つかむ、切る作業ができる強力型ペンチです。【用途】・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • JANコード
    4989530602655
  • トラスココード
    774-3360
  • 全長 (mm)
    187
  • 重量 (g)
    278

型番:

780070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

780070の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
JANコード
4989530602655
トラスココード
774-3360
全長(mm)
187
重量(g)
278
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
780070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,181円
( 3,499円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つかむ、切る作業ができる強力型ペンチです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ175mmの型番780070のページです。 型番780070に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ175mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ175mm
成形グリップ ペンチ 175mm
ペンチ 150mm
SUSペンチ SCT-175
ミニマイクロ ペンチ 115mm
200mm ペンチ(チタン合金製)
メーカースエカゲツールM&MM&MTONEM&Mエスコ
通常価格3,181円831円729円4,272円722円69,932円
通常出荷日6日目2日目5日目5日目5日目2日目
呼び寸法175175150175115200
JANコード4989530602655-----
トラスココード774-3360-----
全長(mm)187-----
重量(g)278-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました