ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏芯タイプ(ボルト通し穴付)

通常単価(税別)
9,729円~10,308円
税込単価
10,702円~11,339円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています・偏芯タイプのた...

詳細を確認
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2.5
  • ばね
    なし
  • 落下防止用ひも取付穴
    無
  • 質量(g)
    500
  • 本体材質
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

タイプ

全長

(mm)

最小発注数量
0092644701009
195-2050
グリップ:プラスチック
強力型ペンチ
238.1
1個
0092644700507
195-2043
グリップ:プラスチック
-
238.1
1個
0092644700521
195-2042
グリップ:ヘビープラスチック仕上げ
-
241.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,308円
( 11,339円 )
1日目
9,729円
( 10,702円 )
1日目
9,790円
( 10,769円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています
・偏芯タイプのため軽い力で操作することができます
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します
・刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯タイプ(ボルト通し穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏芯タイプ(ボルト通し穴付)
強力型ペンチ 偏芯タイプ HD2000-9NE
強力型ペンチ 蓄光タイプ
強力型ペンチ コンフォートハンドル
ペンチ 偏芯タイプ(強力型)
ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格9,729円-12,056円11,565円12,835円11,565円 -9,646円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
鉄線切断能力(mm)2.5---2.5-
ばねなし---なし-
落下防止用ひも取付穴無なしなしなし無なし
質量(g)500500500277.000500-
本体材質特殊鋼---特殊鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト