(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
送風機は、空気を送り出して換気や冷却、乾燥などを行う機器です。
生産設備周辺の換気、作業エリアの暑熱対策、乾燥工程での送風、粉じんや熱気の排出補助など、工場内の空気環境改善に広く用いられます。
軸流式・遠心式などの構造による種類、可搬型・据置型・ダクト接続型といった設置形態の違いがあります。
送風量・静圧、電源仕様、羽根やケーシングの材質などが一般的な特徴です。
選定の際は、必要な送風量や静圧、設置スペース、電源仕様(電圧・電流)、ダクト接続の有無、使用環境の温度や防爆要件などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
21件
取り扱いシリーズ数:38件
通常単価(税別):29,944円~
税込単価:32,938円~
通常単価(税別):36,037円~
税込単価:39,640円~
通常単価(税別):43,100円~
税込単価:47,410円~
取り扱いシリーズ数:32件
通常単価(税別):26,401円~
税込単価:29,041円~
送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)
通常単価(税別):43,368円~
税込単価:47,704円~
通常単価(税別):16,082円~
税込単価:17,690円~
取り扱いシリーズ数:22件
通常単価(税別):113,071円~
税込単価:124,378円~
シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持形ベルト駆動式 CLF6シリーズ
通常単価(税別):146,880円~
税込単価:161,568円~
通常単価(税別):174,737円~
税込単価:192,210円~
取り扱いシリーズ数:13件
通常単価(税別):576,154円~
税込単価:633,769円~
送風機 ポータブルファン 耐圧防爆形 本体+5mダクト MHD-30SF
通常単価(税別):344,927円~
税込単価:379,419円~
通常単価(税別):377,486円~
税込単価:415,234円~
取り扱いシリーズ数:13件
通常単価(税別):29,061円~
税込単価:31,967円~
通常単価(税別):16,328円~
税込単価:17,960円~
フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m
通常単価(税別):50,833円~
税込単価:55,916円~
取り扱いシリーズ数:10件
通常単価(税別):33,659円~
税込単価:37,024円~
エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)
通常単価(税別):30,496円~
税込単価:33,545円~
通常単価(税別):55,514円~
税込単価:61,065円~
取り扱いシリーズ数:7件
通常単価(税別):33,287円~
税込単価:36,615円~
通常単価(税別):88,808円~
税込単価:97,688円~
通常単価(税別):20,277円~
税込単価:22,304円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):26,842円~
税込単価:29,526円~
通常単価(税別):44,825円~
税込単価:49,307円~
通常単価(税別):13,219円~
税込単価:14,540円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):6,037円~
税込単価:6,640円~
通常単価(税別):60,106円~
税込単価:66,116円~
通常単価(税別):38,978円~
税込単価:42,875円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):40,442円~
税込単価:44,486円~
通常単価(税別):35,297円~
税込単価:38,826円~
通常単価(税別):26,480円~
税込単価:29,128円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):11,776円~
税込単価:12,953円~
通常単価(税別):117,893円~
税込単価:129,682円~
通常単価(税別):84,410円~
税込単価:92,851円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):131,327円~
税込単価:144,459円~
通常単価(税別):48,190円~
税込単価:53,009円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):39,447円~
税込単価:43,391円~
通常単価(税別):16,920円~
税込単価:18,612円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):79,116円~
税込単価:87,027円~
通常単価(税別):23,091円~
税込単価:25,400円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):9,403円~
税込単価:10,343円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):17,951円~
税込単価:19,746円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):2,093円~
税込単価:2,302円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):24,520円~
税込単価:26,972円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):21,534円~
税込単価:23,687円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):40,683円~
税込単価:44,751円~
取り扱いシリーズ数:1件
メインコンテンツに移動 送風機の種類と特長 電動送風機 ポータブル送排風機 防爆型送排風機...防爆型送排風機 電動送風機 空気を吸い込んだり、吐き出したりする機械です。 特長 送...装置などへ組み付けて使用します。 ・送風機能 冷却、水切り、乾燥、燃焼、除じん、輸送など...
記事を読む器具です。 続きを読む 送風機の種類と特長 電動送風機 ポータブル送排風機 防爆型送排風機...防爆型送排風機 電動送風機 空気を吸い込んだり、吐き出したりする機械です。 続きを読む...
記事を読むす。圧力スイッチがONすると、直ちに送風機がまわり2次空気をおくります。プレパー...に達すると油圧弁は閉じ消火しますが、送風機はポストパージに時間だけ運転を続けます。...
記事を読む