ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アズワン H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm |
【特長】
・伸縮性が強く丈夫で、本体との接続は簡単にできます。
・作業上5m以上必要な場合はダクトにダクトを接続してご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

トラスコ中山
収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m
0通常価格(税別):16,457円~

静岡製機
静岡製機 ポータブル送排風機
0通常価格(税別):40,683円~

スイデン
送風機用ダクト(片ひも付)
0通常価格(税別):13,250円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン用オプション
0通常価格(税別):1,558円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円