ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 送風機 ハンディジェット |
|
スイデン 送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ) |
|
ヤマダコーポレーション 排気ホース用アクセサリー ホースソケット |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
マキタ 充電式ファンCF001G |
|
エスコ 3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31 |
防爆タイプではありません。
| 型番 | MF202 | MF252 | MF302 |
|---|---|---|---|
| 羽根径(mm) | 200 | 250 | 288 |
| 電源(V) | 単相100 | ||
| 定格出力(W) | 170(50Hz)/260(60Hz) | 265(50Hz)/370(60Hz) | 405(50Hz)/560(60Hz) |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 2,830(50Hz)/3,240(60Hz) | 2,855 (50Hz)/3,300(60Hz) | |
| 最大風量(m3/min)[m3/分] ※チャンバー測定法によるOPaでの測定値です。 | 20(50Hz) /24(60Hz) | 35(50Hz)/40(60Hz) | 50(50Hz)/ 58(60Hz) |
| 質量(本体のみ)(kg) | 8.0 | 9.1 | 12.8 |
| 標準付属品 | ダクトバンド ベルマウス | ||

余裕のある吸、排気を行える送風機。
【特長】
・スムーズに吸気、排気が可能。
・持ち運びに便利なハンドグリップ付き。
【用途】
・換気用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

スイデン
送風機用ダクト(片ひも付)
0通常価格(税別):13,250円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~