ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ダクトレールファン Φ40cm

ダクトレールファン Φ40cm 6300046447
通常単価(税別)
17,951円
税込単価
19,746円
通常出荷日:11日目

【特長】・自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール...

詳細を確認
  • ※天井直付けダクトレールではない場合、リモコンが反応しにくい場合がございます。
  • ※本製品はモーターが内蔵されているため、モーター特有の音が発生します。
  • ※簡易リモコンに関して:スマートな形のプロダクトな為、本体にON/OFFスイッチの搭載がございません。
  • 簡易リモコンでのON/OFFは、本体受光部に近づいての操作をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046447
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300046447の仕様・寸法情報

高さ(mm)
177
色
ホワイト
風量調節
1段階
リモコン有無
有
JANコード
4528708338905
質量(g)
260.0
トラスココード
595-7521
材質1
ABS・ポリカーボネート

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046447595-7521

4528708338905
グリーンクロス ダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm ホワイト
自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。
冷房効率に。
仕様・規格
高さ(mm):177
色:ホワイト
風量調節:1段階
リモコン有無:有
直径(mm):400
取付:照明用ダクトレール専用ファン
仕様:組立式
回転:正回転(時計回りのみ)
風量:1段階のみ
ABS・ポリカーボネート
質量・質量単位
0.26kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046447
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,951円
( 19,746円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファンです
・DCモーターを搭載し、静音性をアップします
・取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます
・直径40センチサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです
【用途】
・自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに
・冷房効率に
【材質】
・ABS・ポリカーボネート

ご注意

  • ※天井直付けダクトレールではない場合、リモコンが反応しにくい場合がございます。
  • ※本製品はモーターが内蔵されているため、モーター特有の音が発生します。
  • ※簡易リモコンに関して:スマートな形のプロダクトな為、本体にON/OFFスイッチの搭載がございません。
  • 簡易リモコンでのON/OFFは、本体受光部に近づいての操作をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダクトレールファン Φ40cmの型番6300046447のページです。 型番6300046447に関する仕様情報を記載しております。
ダクトレールファン Φ40cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトレールファン Φ40cm
AC100V/φ40cm 工業用換気扇
AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)
AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)
SCF-40DD3 モータ組品
ハネ組品 SCF-40DD3
メーカーグリーンクロスエスコエスコエスコスイデンスイデン
通常価格17,951円52,733円38,341円38,341円33,175円21,560円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目9日目9日目
高さ(mm)177-----
色ホワイト-----
風量調節1段階-----
リモコン有無有-----
JANコード4528708338905-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました