17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノズル RNシリーズ 丸形状タイプ

ノズル RNシリーズ 丸形状タイプ

通常単価(税別)
117,893
税込単価
129,682
通常出荷日:6日目

【特長】・各ホースユニットに取付し、車両マフラーとの接続口としてご使用いただけます。・ノズルは一般的な...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
811-7055
3
1個
811-7057
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,893
( 129,682 )
6日目
117,893
( 129,682 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各ホースユニットに取付し、車両マフラーとの接続口としてご使用いただけます。
・ノズルは一般的な車両マフラー口径より大きな開口に設計されており、排気ガスと同時に周囲の外気を吸入することにより回収した排気ガスを希釈し温度を低下させ、温度上昇によるホースなどの劣化を防止する役割も果たします。
・豊富なラインナップを取り揃えておりますので、ご用途に合わせご選定いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズル RNシリーズ 丸形状タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズル RNシリーズ 丸形状タイプ
ノズル RNシリーズ 三角形状タイプ
直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ
電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)
電動送風機 コンパクトシリーズ
電動送風機 多段シリーズ (ターボファン)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションスイデンSDG(旧:昭和電機)SDG(旧:昭和電機)SDG(旧:昭和電機)
通常価格117,89384,410216,57088,808 -33,287 -68,477 -
通常出荷日6日目6日目4日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品送風機送風機送風機送風機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト