ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーティ・マットー オイルタンク オプション小出しノズルセット |
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 (シロッコファン) |
|
スイデン フレキシブルPETダクト ダクト径320mm |

【特長】
・各ホースユニットに取付し、車両マフラーとの接続口としてご使用いただけます。
・ノズルは一般的な車両マフラー口径より大きな開口に設計されており、排気ガスと同時に周囲の外気を吸入することにより回収した排気ガスを希釈し温度を低下させ、温度上昇によるホースなどの劣化を防止する役割も果たします。
・豊富なラインナップを取り揃えておりますので、ご用途に合わせご選定いただけます。

ヤマダコーポレーション
ノズル RNシリーズ 丸形状タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~