ファクトリーサプライ用品技術窓口

(送風機) ス-パ-フアンN

通常単価(税別)
35,297円
税込単価
38,827円
通常出荷日:5日目

【特長】・持ち運びに便利なハンドル付タイプです。【用途】・洗浄やワックス塗布後の床面を乾燥させる扇風機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    100
  • JANコード
    4903180412419
  • 質量(g)
    9100
  • トラスココード
    736-4237
  • 電源詳細(V)
    AC100V 50/60Hz
  • 周波数(Hz)
    50/60

ご注意

  • 引火性のガスや金属粉のあるところ、水のかかる恐れのあるところ、油の付きやすいところでは使用しないでください。
  • 羽やモータにー油・ホコリがついたままで使用しないでください。

型番:

E-103-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E-103-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
100
JANコード
4903180412419
質量(g)
9100
トラスココード
736-4237
電源詳細(V)
AC100V 50/60Hz
周波数(Hz)
50/60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-103-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,297円
( 38,827円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なハンドル付タイプです。
【用途】
・洗浄やワックス塗布後の床面を乾燥させる扇風機に。

ご注意

  • 引火性のガスや金属粉のあるところ、水のかかる恐れのあるところ、油の付きやすいところでは使用しないでください。
  • 羽やモータにー油・ホコリがついたままで使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(送風機) ス-パ-フアンNの型番E-103-Nのページです。 型番E-103-Nに関する仕様情報を記載しております。
(送風機) ス-パ-フアンNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(送風機) ス-パ-フアンN
(送風機) ス-パ-フアンDX
コンドル 送風機 スーパーファンS
タイダクトホース N型
送風機
ポータブル送風機
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業ケニスタスコワキタ
通常価格35,297円40,442円26,480円2,093円 -26,847円 -26,842円 -
通常出荷日5日目5日目5日目6日目〜5日目4日目
商品タイプ送風機送風機送風機ダクト--
電源(V)100100100---
JANコード490318041241949031804124024903180412426---
質量(g)9100145006000---
トラスココード736-4237736-4229736-4245---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました