ファクトリーサプライ用品技術窓口

換気用ジェットファン

通常単価(税別)
79,116円~104,500円
税込単価
87,028円~114,950円
通常出荷日:4日目

【特長】・手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます・本体の向きを変える...

詳細を確認
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • フレキシブルダクトは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ハネ径(mm)

ファン翼数(枚)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

適合ダクト径(mm)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

消費電力(W)50Hz

消費電力(W)60Hz

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
200
6
0.25
170/260
230
20/24
170
260
7800.0
323-1042
1個
250
6
0.35
265/370
280
35/40
265
370
8900.0
323-1037
1個
288
4
0.55
405/560
320
50/58
405
560
12600.0
323-1041
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,116円
( 87,028円 )
4日目
90,724円
( 99,796円 )
4日目
104,500円
( 114,950円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます
・本体の向きを変えることにより、送風・排気、どちらにも使えます
・フレキシブルダクトを接続し、離れたたころからの送風など、用途が拡がります
【用途】
・マンホール内作業をはじめ、あらゆる作業現場の換気に

ご注意

  • フレキシブルダクトは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気用ジェットファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
換気用ジェットファン
TRUSCO 送風機ハンディジェット用ファンセット
送風機 ハンディジェット
5m ファン用ダクト
ハンディジェット(ステンレス製)
送風機用フィルター
メーカー鶴見製作所トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格79,116円-3,079円 -29,063円 -20,450円 -53,789円 -9,415円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
周波数(Hz)50/60-----
電源(V)単相100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト