(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000336 ダンパー扉開閉機構

関連カテゴリ

開閉時、作業者負荷の小さい扉

エコノミーシリーズ特集

”ガススプリングを利用した扉の開閉機構”

IDEA NOTE 位置保持と作業性を両立

扉閉時には扉の自重モーメントにガススプリング力モーメントが負け、扉開時には扉の自重モーメントよりガススプリング力モーメントが上回って常に開いている状態を維持する。しかも、ガススプリングによる補助により、軽い力でも扉を開閉できる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ダンパー扉開閉機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ガススプリングを利用した扉開閉機構
  • マグネットキャッチなど、位置保持部品を用いなくても開放時及び閉じた状態で位置を保持するように設計されている

環境・操作性

  • インターロックを設定していないため、ワークの保管場所の開閉や、メンテナンス資材保管場所など、安全性について厳しくない箇所へ適用する
  • 作業者による手動操作による開閉

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W756×D503×H775[mm]
  • ガススプリングストローク:有効ストローク:100[mm]、設計ストローク:96[mm]
  • 開閉角度:約90[°]

必要精度・荷重

  • 扉重量:32[N]を保持することができる
  • 開閉作業力:6[N]以下
  • 扉閉時の隙間:5[mm]以内(指が入らない)

主要部品の選定根拠

  • ガススプリング
    • 開放時、扉を保持できる反力を持つガススプリングを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 扉開時、扉閉時にそれぞれ位置を保持できるガススプリングを選定する
  • オープン扉数値(選定のための仮定の数値)
    • オープン扉重量:32[N]
    • 扉閉時:扉開閉支点(ヒンジ中心)から重心までの距離20.13[cm]
    • 扉開時:扉開閉支点(ヒンジ中心)から重心までの距離16.68[cm]
  • 扉閉時の扉を開ける力
    • 扉自重のモーメント
      Mwb=W(扉重量)×X(支点から重心までの距離)=32[N]×20.13[cm]=644.16[N・cm]
    • ガススプリングのモーメント
      Mgb=2×Fb(扉閉時の反力)×2.94[cm](支点からガススプリングの軸線までの距離)=2×70.5[N]×2.94[cm]=414.54[N・cm]
    • Mwb(扉の自重モーメント)>Mgb(ガススプリングの反力によるモーメント)となり、扉閉の状態を維持することができる
    • 扉閉時の扉を開ける力
      F(作業者が開放に必要な荷重)=(Mgb-Mwb)/54[cm](支点から操作位置までの距離)
      F=(414.54[N・cm]-644.16[N・cm])/54[cm]=-4.25[N]
      よって
      4.25[N]以上の力で扉を開ける事が可能 <6[N](想定必要荷重)
  • 扉開時の扉を閉める力
    • 扉自重のモーメント
      Mwa=W(扉重量)×Y(支点から重心までの距離)=32[N]×16.68[cm]=533.76[N・cm]
    • ガススプリングのモーメント
      Mga=2×Fa(扉開時の反力)×6.2[cm](支点からガススプリングの軸線までの距離)=2×46.5[N]×6.2[cm]=576.6[N・cm]
    • Mga(ガススプリングの反力によるモーメント)>Mwa(扉の自重モーメント)となり、扉開の状態を維持することができる
    • 扉開時の扉を閉める力
      F(作業者が扉を閉めるために必要な荷重)=(Mga-Mwa)/54[cm](支点から操作位置までの距離)
      F=(576.6[N・cm]-533.76[N・cm])/54[cm]=0.79[N]
      よって
      0.79[N]以上の力で扉を閉める事が可能 <6[N](想定必要荷重)

構造の作り込みと設計の勘所

    • 購入品を有効活用し、納期短縮を図っている
    • アルミフレームを構造材として採用し、軽量化を図り、作業者負荷を軽減している
    • 扉開時、扉閉時とも、扉が位置を保持するレイアウトでガススプリングを配置する
    • ガススプリングの選定は、最終設計段階で検証し確認すること

技術計算リンク

  • ガススプリング
  • 関連ワード:小型, 保護カバー, 扉付, 昇降扉, 組立容易, 分解容易, 取り外し容易, 安価
  • 検索コード:#UL336

部品リスト

ダンパー扉開閉機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ガススプリング ガススプリング FGSS15100A 2
2 ガススプリング取付用ブラケット ガススプリング取付用ブラケット GSBR8A-S 2
3 ガススプリング取付用ブラケット ガススプリング取付用ブラケット GSBR8D-S 2
4 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-450 2
5 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-460 2
6 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-120 2
7 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-410 2
8 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-710 2
9 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-700 1
10 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-107 2
11 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-219 2
12 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-257-LTP 2
13 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2040-750 1
14 ジョイント部品組込み済みフレーム ジョイント部品組込み済みフレーム JFSM5-2020L-131 2
15 ジョイント部品組込み済みフレーム ジョイント部品組込み済みフレーム JFSM5-2020L-261 2
16 ジョイント部品組込み済みフレーム ジョイント部品組込み済みフレーム JFSM5-2020W-219 2
17 アルミフレーム アルミフレーム HFS45A5-20-700 2
18 アルミフレーム アルミフレーム HFS45A5-20-50 4
19 押出極厚型ブラケット 押出極厚型ブラケット HBLUS5 10
20 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTS5 22
21 角度付きブラケット 角度付きブラケット HBL135TS5 8
22 薄型ブラケット 薄型ブラケット HBLSS5 2
23 パネルサポートブラケット パネルサポートブラケット HCBV5 4
24 アルミ蝶番 アルミ蝶番 HHPSN5 3
25 後入れバネナット PACK-HNTP5-5 2
26 板バネ付き後入れロックナット 板バネ付き後入れロックナット HNTRP5-5 8
27 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSRM-D20-V5-E4-T4 2
28 フラットバー フラットバー HRCZA-SSM-A45-B16-T6-L30-M6 2
29 フラットバー フラットバー HRCZA-SSM-A65-B16-T6-L50-M6 2
201 ブラケット MVSHM-SW03251-3SS-AWZL9 2
202 ブラケット MVSHM-SW03251-3SS-2NYRS 1
203 ブラケット MVSHM-SW03251-3SS-8UNLR 1
204 フレーム MVSHM-SW03251-3SS-ZEDR2 1
205 カバー MVSHM-1A03000-3SS-J7MLH 1
206 カバー MVSHM-1A03000-3SS-5H712 2
207 カバー MVSHM-1A03000-3SS-UD251 1
208 カバー MVSHM-1A03000-3SS-4RK7M 1
209 カバー MVSHM-1A03000-3SS-NRSN7 1
210 カバー MVSHM-1A03000-3SS-X9JF6 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ダンパー扉開閉機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る