(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000018 突起付ワークエイジング試験治具

回転運動を揺動運動に変換した機構

突起付ワークエイジング試験治具

ヒンジピン

商品名 ヒンジピン 六角穴ツバ付ナット止めタイプ
型番 SCLBR8-17-FC4-MC4
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

揺動軸としておねじ取付が可能で適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ヒンジピン六角穴ツバ付ナット止めタイプ

材質 硬度 表面処理 付属ナット材質
標準ナット Uナット
S45C − 四三酸化鉄皮膜 SWRCH SS400
40〜45HRC
− 無電解ニッケルメッキ SUS304 SUS304
40〜45HRC
メッキ硬度750HV〜 硬質クロムメッキ SWRM SS400
メッキ厚3μm以上
SUS304 − − SUS304 SUS304
SUS440C相当 45〜50HRC
45〜50HRC 硬質クロムメッキ
メッキ硬度750HV〜 メッキ厚3μm以上

■サイズ展開と各部寸法

ピン径 ピン部長さ 頭部外径 頭部高さ ねじ部長さ ねじ径×ピッチ
(指定0.1mm単位)
φ4 10.0〜 50.0 φ7 5 6 M 3×0.5
φ5 10.0〜 60.0 φ9 M 4×0.7
φ6 10.0〜100.0 φ10 9 M 5×0.8
φ8 10.0〜100.0 φ13 M 6×1.0
φ10 φ16 12 M 8×1.25
φ12 10.0〜200.0 φ18 16 M10×1.5
φ13 20.0〜200.0 φ24 18 M12×1.75
φ14
φ15
φ16 20.0〜200.0
φ17
φ18 24
φ20 φ27 M16×2.0
φ22 20.0〜200.0
φ25 φ30

ページトップへ戻る

精度情報

ヒンジピン六角穴ツバ付ナット止めタイプのピン径公差(g6)

ピン径 公差
φ4 -0.004/-0.012
φ5
φ6
φ8 -0.005/-0.014
φ10
φ12 -0.006/-0.017
φ13
φ14
φ15
φ16
φ17
φ18
φ20 -0.007/-0.020
φ22
φ25

ページトップへ戻る

引張りばね

商品名 引張りばね -中重荷重・重荷重タイプ-
型番 AWF12-60
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

荷重付加要素として入手容易

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■引張りばね(概要)

荷重タイプ 材質 外径 自由長 両端フック
SWP-A SUS304-WPB レンジ レンジ S字 90度S字
極軽荷重 ○ ○ φ2 - 12 10 - 100 ○ -
軽荷重 ○ △ φ2 - 20 10 - 175 ○ △
軽中荷重 ○ △ φ2 - 20 10 - 175 ○ △
中荷重 ○ △ φ2 - 24 10 - 200 ○ △
中重荷重 ○ - φ2 - 12 10 - 100 ○ -
重荷重 ○ △ φ3 - 24 10 - 200 ○ △

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■引張りばねの負荷情報

荷重タイプ 参考荷重(N)
最小 最大
極軽荷重 0.69 19.6
軽荷重 1.86 78.45
軽中荷重 2.45 98.07
中荷重 3.53 225.55
中重荷重 6.47 83.36
重荷重 8.8 430.51

ページトップへ戻る

技術計算

■引張りばねの負荷情報

P = Pi + (k × F)

  • P: 荷重(N)
  • Pi: 初張力(N)
  • k: ばね定数(N/mm)
  • F: たわみ量(mm)

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 回転機構を揺動機構に変換

モータの回転運動をリンク機構を利用することにより、揺動運動に変換する

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 突起付ワークエイジング試験治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 固定ワークに対して、繰り返し負荷を与えることにより経時変化(一定時間経過後の寸法変化、クラックの発生有無など)を測定する治具(破壊までやらない)

環境・操作性

  • モータによる揺動機構

対象ワーク

    • レバー付きつまみ / 外形寸法:W40×D30×H3[mm](レバー含まず)
      •       ワーク質量:5[g]

特徴

動作仕様・寸法

        • ±45[°]範囲で揺動
        • 外観寸法:W516×D300×H468[mm]

必要精度・荷重

        • 引張荷重:60[N]
          ばね定数:4.13[N/mm]

主要部品の選定根拠

        • モータ
          • 自動で揺動させるためにモータを選定
        • ばね
          • 任意の荷重を負荷することができるようにばねを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

        • 揺動に適切なモータを選定する
        •  モータ速度
          • モータ回転数:Ns=1800[rpm]
          • 減速比:i=1/50
          • 回転ピッチ円径:Dp=156[mm]
          • リンク比:約1/3
          • 速度:V
            V=Ns×(1/60)× i ×π×Dp×1/3
              =1800×(1/60)×(1/50)×π×156×1/3=98[mm/s]
        • トルク
          • モータトルク:Tm=3.33[N・m]
          • 想定負荷荷重:F=60[N]
          • リンク比:約1/3
          • Fa=F×1/3
          • 負荷トルク:TL=(Fa×Dp)/(2×1000)=60×(1/3)×156/(2×1000)=1.56[N・m]
            Tm>TL より、問題なし
        • ばね荷重
          • 計算式:反力:F=k・x
          • 想定負荷荷重:F=60[N]
          • 引張時想定たわみ:x=14.5[mm]
          • ばね定数:k=60/14.5=4.13[N/mm]を選定

構造の作り込みと設計の勘所

        • プレートを長穴にし、引張ばね用ポストの位置を動かすことによって、ばねの荷重を変化させる。調整方法はアジャストボルトを採用。また、上記の構成の場合、ばねを交換することが容易(荷重を変化させる為)

技術計算リンク

部品リスト

突起付ワークエイジング試験治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3060-246 1
2 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3060-150 1
3 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-300 2
4 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-250 2
5 ブラケット ブラケット HBLFS6 6
6 ベアリングホルダ ベアリングホルダ SBGCA608ZZ 1
7 ベアリング用スペーサ ベアリング用スペーサ CLBPS8-11-10 1
8 ヒンジピン ヒンジピン SCLBR8-17-FC4-MC4 1
9 引張りばね 引張りばね AWF12-60 1
10 引張ばね用ポスト 引張ばね用ポスト SBSPOZ5-35 1
11 アジャストボルト用ブロック アジャストボルト用ブロック AJKCS5-6 1
12 アジャストボルト アジャストボルト AJSTS5-70 1
13 調整ねじ用ブロック 調整ねじ用ブロック TSBS5-11 1
14 支点用段付ねじ 支点用段付ねじ CBDR8-6 1
15 支点用段付ねじ 支点用段付ねじ CBDR5-5 2
16 支点用段付ねじ 支点用段付ねじ FCBDR8-15.0-A12-E4.5-F5 1
17 アルミフレーム用 先入れナット アルミフレーム用 先入れナット SHNTE6-6 18
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 突起付ワークエイジング試験治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る