(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000077 ラベル圧着治具

ロングストロークのトグル機構

ラベル圧着治具

引張りばね

商品名 引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
型番 AUA8-65
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

圧着プッシャの原位置戻しに適切

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■引張りばね(概要)

荷重タイプ 材質 外径
レンジ
自由長
レンジ
両端フック
SWP-A SUS304-WPB S字 90度S字
極軽荷重 ○ ○ φ2 - 12 10 - 100 ○ -
軽荷重 ○ △ φ2 - 20 10 - 175 ○ △
軽中荷重 ○ △ φ2 - 20 10 - 175 ○ △
中荷重 ○ △ φ2 - 24 10 - 200 ○ △
中重荷重 ○ - φ2 - 12 10 - 100 ○ -
重荷重 ○ △ φ3 - 24 10 - 200 ○ △

○:全て選択可能
△:一部選択不可
-:選択不可

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■引張りばねの負荷情報

荷重タイプ 参考荷重(N)
最小 最大
極軽荷重 0.69 19.6
軽荷重 1.86 78.45
軽中荷重 2.45 98.07
中荷重 3.53 225.55
中重荷重 6.47 83.36
重荷重 8.8 430.51

ページトップへ戻る

技術計算

■引張りばねの荷重計算

P = Pi + (k × F)

P: 荷重(N)
Pi: 初張力(N)
k: ばね定数(N/mm)
F: たわみ量(mm)

ページトップへ戻る

角度付レバー

商品名 角度付レバー
型番 LAGNS5-30-60-30
特徴 指定範囲内での長さ指定・角度の選択が可能です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

手動作業時、力を入れやすい形状

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■角度付レバー

材質/表面処理
グリップ レバー
フェノール樹脂(黒) S45C/カチオン塗装(黒)
SUS304/-

■サイズ展開と各部寸法

形状 ねじ径 寸法(mm) 角度(選択)
M(並目) [L 1 ] [L 2 ] [A]
グリップタイプ

にぎり玉タイプ
5 30 60 30
6
8 30~100
指定10mm単位
60~100
指定10mm単位
30 45 60 90
10
12

ページトップへ戻る

無給油ブッシュ

商品名 無給油ブッシュ 鋳物ストレート・ツバ付タイプ
型番 SMZF8-8
特徴 中荷重・低速運動に適した規格です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

低速運動に適している

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■無給油ブッシュ (ツバ付タイプ)

■サイズ展開と各部寸法

内径
(mm)
長さ(mm) 材質
6 6-12(2とび) FC250
特殊固体潤滑剤
8 8-12(2とび)、15
10 10、12、15、20
12 10、12、15、20、25
15 15-30(5とび)
16 15-30(5とび)
20 20-30(5とび)、40
25 25、30-50(10とび)
30 30-60(10とび)

ページトップへ戻る

精度情報

■無給油ブッシュの精度

内径(mm) 公差 G6
6 +0.014
+0.005
8
10
12 +0.017
+0.006
15
16
20 +0.020
+0.007
25
30

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■無給油ブッシュの許容特性(参考値)

定期潤滑 無潤滑
許容最高荷重 8N/mm² 5Nmm²
許容最高速度 0.25m/s 0.15m/s
許容最高PV値 0.8N/mm²・m/s 0.5N/mm²・m/s

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ロングストロークのトグル機構

シャフト、ばねの組み合わせでロングストロークのトグル機構

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ラベル圧着治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 製作トグル機構でステンレスケースにラベルを圧着する

    二つのリンクと一つのスライダーから構成されるリンク機構の一種であり、機械要素のひとつである

環境・操作性

  • レバー操作による手動機構

対象ワーク

  • ステンレスケース / 外形寸法:W50×D30×H19[mm]
  • ラベル / 外形寸法:W50×D30×t[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W135×D150×H350[mm](サイドプレート上端)
  • 可動部ストローク:50[mm]

必要精度・荷重

  • 操作荷重:27.15[N]
    圧縮ばねと引張ばねの組合せ

主要部品の選定根拠

  • 引張ばね
    • ロングストロークに対応し、操作力が大きくならないものを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 操作荷重が適切となるばねを選定する
  •  操作力
    • 操作力=圧縮ばね荷重+引張ばね荷重=13.72+13.43=27.15[N]
  • 圧縮ばね荷重
    • 計算式:反力:F=k・x
    • 想定加圧荷重(2個使用):13.72[N]
    • レバー操作時想定たわみ:x=7[mm](セット時:1[mm]、ストローク:6[mm])
    • k=F/x/(ばね本数)=13.72/7/2=0.98[N/mm]
    • ばね定数:k=0.98[N/mm]を選定
  • 引張ばね荷重
    • 計算式:反力:F=k・x+初張力
    • 想定操作荷重(2個使用):F=13.43[N]
    • 初張力:1.08[N]
    • 操作時想定たわみ:x=74.4[mm](セット時:24.4[mm]、ストローク:50[mm])
    • ばね定数:k=(13.43-1.08)/74.4/2=0.083[N/mm]を選定

構造の作り込みと設計の勘所

  • レバー操作部と可動部の繋ぎはリンク機構採用
  • シャフトをガイドにしスムーズに動作可能
  • シャフトの2面幅がブッシュ内を通過するため、無給油ブッシュを利用している
  • ベースガイドの位置を調整することで圧縮ばね荷重を調整する

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL77

部品リスト

ラベル圧着治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 引張りばね 引張りばね AUA8-65 2
2 丸線コイルスプリング 丸線コイルスプリング UL10-20 2
3 引張りばね用ポスト 引張りばね用ポスト SAIPOZ4-20 4
4 シャフト シャフト SSAFZ8-94-F8-M6-N3-SC20 2
5 シャフト シャフト SSFJZ8-134-M3-N3-SC20 2
6 角度付レバー 角度付レバー LAGNS5-30-60-30 1
7 ヒンジピン ヒンジピン SCDG10-35 1
8 ヒンジピン ヒンジピン SCDG6-35 1
9 ヒンジピン ヒンジピン SCDG6-22 1
10 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ JZF10-6 2
11 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ JZF6-3 4
12 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ SMZF8-8 4
13 平行キー 平行キー KESS4-15 2
14 金属ワッシャ 金属ワッシャ TWSSM12-4-1 2
15 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSSS-D12-V8.5-T1.0 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ラベル圧着治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る