(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

滑車の取り扱いメーカー一覧(13件)

滑車は、ロープやワイヤーをかけて荷の吊り上げや移動方向の転換を行う機械要素です。
工場内での荷の搬送・吊り上げ作業、生産設備における配線やワイヤーの方向転換、保守作業時の吊り上げ補助など、さまざまな用途で用いられます。
位置が固定された固定滑車、荷とともに移動する可動滑車、複数の滑車を組み合わせたブロックなど、目的に応じた種類があります。
軸受構造によって滑らかな回転が得られる点が特徴です。
選定の際は、許容荷重、車輪径、使用するロープ・ワイヤーの径、取付方法、材質などを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

滑車のメーカー一覧

13件

滑車に関連する技術情報

  • 滑車の特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 滑車の特長 滑車 物を引っ張って移動させる時、力の方向を変えたり力を軽減させるためのものです。...物を持ち上げる時に使うことが多いですが、その際複数の滑車を使用して小さい力で持ち上げることがで... ベケット 滑車を複数使って力を分散する場合や、振れ止めとして、滑車を固定する場合に使用します。...

    記事を読む
  • 吊りクランプ・吊りベルト | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    鉄鋼用吊りクランプ 続きを読む 滑車の特長 滑車 物を引っ張って移動させる時、力...

    記事を読む
  • 力のつりあい(機械工学と自動機設計-6) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    バネ力(下図参照)、エアーシリンダ力や滑車を持たせて反対側から錘でつりあい状態を持たせるなどの工夫をします。...

    記事を読む

滑車に関連する商品カテゴリ