17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス プーリーブロック
  • 11386
  • 11387
  • 11388

ステンレス プーリーブロック

通常単価(税別)
1,921円~1,951円
税込単価
2,113円~2,146円
通常出荷日:3日目

ステンレス製のプーリーブロックです。【共通仕様】・材質:ステンレス・車径:25mm・車数:1・車溝幅:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    30
  • 材質
    ステンレス
  • 車径 (mm)
    25
  • 車数
    1
  • 車溝幅 (mm)
    7
  • 全幅 (mm)
    26
  • 最大ロープ径 (mm)
    6
  • 質量 (g)
    20
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形寸法

11386

11386

11387

11387

11388

11388

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 全長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

軸径

(mm)

最小発注数量
4960983113868
45
8
1個
4960983113875
45
4.8
1個
4960983113882
60
4.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,951円
( 2,146円 )
3日目
1,921円
( 2,113円 )
3日目
1,951円
( 2,146円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のプーリーブロックです。
【共通仕様】
・材質:ステンレス
・車径:25mm
・車数:1
・車溝幅:7mm
・最大ロープ径:6mm
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス プーリーブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q11387に6mmのロープを通した際の軸(4.8mmピン)との距離を教えてください。
A
実測のためあくまで参考ですが6.4mmです。
Q軸(4.8mmピン)は取り外せますか?
A
軸(4.8mmピン)は取り外せます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス プーリーブロック
ステンレス 豆ブロック 1車、2車
プーリーブロック(ベケ無し)
プーリー90
豆ブロック(セミブロック)
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
メーカーハイロジックハイロジック水本機械製作所イースタン精工コンドーテックスリーエッチ
通常価格1,921円-2,550円 -893円 -2,175円2,814円 -938円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目5日目在庫品1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車プーリー滑車滑車
基本使用荷重(kg)30--80--
材質ステンレスステンレス----
車径(mm)25-----
車数1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト