17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

50×10mm シーブ
エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
エスコ
アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)
エスコ
  • <
  • >
123 レスキュープーリー PL-75R

123 レスキュープーリー

    型番:

    PL-75R
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    PL-75Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PL-75R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,082円
    ( 14,390円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・開口部が広くロープを通しやすいです
    【商品仕様】
    ・繊維ロープ用
    ・使用荷重(kN):2
    ・材質:本体:ステンレス(SUS304)
    ・プーリー:アルミ合金
    ・JANコード:4990870409002
    ・トラスココード:859-9743
    ・質量:830g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    123 レスキュープーリーの型番PL-75Rのページです。 型番PL-75Rに関する仕様情報を記載しております。
    123 レスキュープーリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    123 レスキュープーリー
    123 プーリーカラビナ
    123 ツインプーリー
    123 ワイドプーリー
    プーリーブロック
    ステンレス プーリーブロック
    メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所エスコハイロジック
    通常価格13,082円6,255円 -19,193円12,107円5,986円 -1,921円 -
    通常出荷日4日目2日目〜4日目4日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました