17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的金車

通常単価(税別)
57,00080,471
税込単価
62,70088,518
通常出荷日:9日目

【特長】・多目的・多用途に使える金車です【用途】・ケーブル延線に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    最大荷重(kN)

    幅(mm)

    スライド幅(mm)

    最大ケーブル径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    65
    300
    2
    183
    68
    Φ65
    4992873048707
    1500.0
    601-8269
    1個
    104
    398
    3
    291
    88
    Φ85
    4992873048806
    4200.0
    601-8306
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,000
    ( 62,700 )
    9日目
    80,471
    ( 88,518 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多目的・多用途に使える金車です
    【用途】
    ・ケーブル延線に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多目的金車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト