ファクトリーサプライ用品技術窓口

三連金車

通常単価(税別)
28,456円
税込単価
31,302円
通常出荷日:4日目

【特長】・アーム部分はレバーで簡単にオープンできます【用途】・ケーブルの延線に

  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    298
  • 最大安全荷重(kN)
    1.96
  • 最大荷重(kN)
    1.96
  • 色
    シルバー
  • 幅(mm)
    115
  • 最大ケーブル径(mm)
    φ60
  • JANコード
    4992873333506
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    166-6570

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-3WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-3WHの仕様・寸法情報

奥行(mm)
220
高さ(mm)
298
最大安全荷重(kN)
1.96
最大荷重(kN)
1.96
色
シルバー
幅(mm)
115
最大ケーブル径(mm)
φ60
JANコード
4992873333506
質量(g)
1800.0
トラスココード
166-6570

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-3WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,456円
( 31,302円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム部分はレバーで簡単にオープンできます
【用途】
・ケーブルの延線に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三連金車の型番ISK-3WHのページです。 型番ISK-3WHに関する仕様情報を記載しております。
三連金車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三連金車
マンホールラック 三連コロ取付台
多目的金車
おむすび金車 スチール製ローラー
おむすび金車 樹脂製ローラー
おむすび金車用取付金具
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所マーベルマーベルマーベル
通常価格28,456円79,187円 -56,658円 -17,366円17,106円4,001円
通常出荷日4日目5日目9日目4日目4日目1日目
奥行(mm)220-----
高さ(mm)298-----
最大安全荷重(kN)1.96-----
最大荷重(kN)1.96-----
色シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました