ファクトリーサプライ用品技術窓口

4面金車 ステンレス製ローラー MTK-504

  • 商品タイプ
    滑車
  • 高さ(mm)
    260
  • 奥行(mm)
    57
  • 幅(mm)
    138
  • 最大荷重(kN)
    4.9
  • 最大ケーブル径(mm)
    50
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    ステンレス
  • 質量(g)
    2200.0
  • JANコード
    4992456329056
  • トラスココード
    236-2074

型番:

MTK-504
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MTK-504の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
高さ(mm)
260
奥行(mm)
57
幅(mm)
138
最大荷重(kN)
4.9
最大ケーブル径(mm)
50
材質1
スチール
材質2
ステンレス
質量(g)
2200.0
JANコード
4992456329056
トラスココード
236-2074
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTK-504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,319円
( 32,251円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー部はステンレス製でさびにくくなってます。
・ロープおよび被覆電線などφ50までの線径に最適です。
・光ケーブルや電話線、同軸線などの細い線も噛みこまない井桁構造です。
【用途】
・通信、電力ケーブルの延線に。
・架空線および内線工事用に。
【材質】
・スチール
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4面金車 ステンレス製ローラー MTK-504の型番MTK-504のページです。 型番MTK-504に関する仕様情報を記載しております。
4面金車 ステンレス製ローラー MTK-504のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4面金車 ステンレス製ローラー MTK-504
おむすび金車 スチール製ローラー
おむすび金車 樹脂製ローラー
ステンレス 豆ブロック 1車、2車
おむすび金車用取付金具
サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ
メーカーマーベルマーベルマーベルハイロジックマーベルコンドーテック
通常価格29,319円17,366円17,106円2,550円 -4,001円5,557円 -
通常出荷日1日目4日目4日目3日目1日目5日目
商品タイプ滑車-滑車滑車その他滑車
高さ(mm)260205188---
奥行(mm)575555---
幅(mm)138180150---
最大荷重(kN)4.90.50.5-0.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました