(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000825 【部品組合せテンプレート】直動ガイド機構

精密ボールねじ/転造ボールねじ/サポートユニット/中荷重リニアガイド/薄型シリンダ/シャフト/リニアブッシュ

inCAD Componentsエコノミーシリーズ特集

類似事例

  • タイプA -ボールねじ水平-
  • タイプB -シリンダ昇降-
  • タイプC -ボールねじ昇降-
  • タイプD -シリンダ水平-
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】直動ガイド機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

用途

  • シリンダとボールねじによる直動機構のオーソドックスな形・構成
    • タイプA:テーブル上のワークや機構を多点位置で水平に移動
    • タイプB:チャックやハンドなどの機構を上下に昇降
    • タイプC:テーブル上のワークや機構を多点位置で上下に昇降
    • タイプD:テーブル上のワークや機構を水平に移動

特徴

  • タイプA -ボールねじ水平 - W712×D360×H85[mm]
    • ボールねじによる直動機構で多点停止が可能
    • 高さ調整ブロックでリニアガイドとテーブルの取付面を合わせる
  • タイプB -シリンダ昇降 - W250×D170×H366[mm]
    • シャフトとリニアブッシュで直動をガイドして、シャフトが可動
    • セットカラーでストロークを調整
  • タイプC -ボールねじ昇降 - W300×D160×H557[mm]
    • ボールねじによる直動機構で多点停止が可能
    • 高さ調整ブロックでリニアガイドとテーブルの取付面を合わせる
  • タイプD -シリンダ水平 - W350×D425×H101[mm]
    • シャフトとリニアブッシュで直動をガイドして、ブッシュ側が可動
    • リニアブッシュのハウジングユニットタイプによりハウジングを考えずにテーブル可動
  • 検索コード:#UL825

部品リスト

【部品組合せテンプレート】直動ガイド機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 精密ボールねじ 精密ボールねじ BSS2010-500 1
2 サポートユニツト角型 サポートユニツト角型 BSW15 1
3 サポートユニツト角型 サポートユニツト角型 BUN15 1
4 ボールねじナットブラケット ボールねじナットブラケット BNFA2010S-28 1
5 ボールねじ用ストッパ ボールねじ用ストッパ BSTS15 2
6 中荷重用リニアガイド 中荷重用リニアガイド SV2RZ28-580 2
7 リニアガイド用高さ調整ブロック リニアガイド用高さ調整ブロック ABETA28-580-30 1
8 リニアガイド用高さ調整ブロック リニアガイド用高さ調整ブロック ABETE28-580-30 1
9 カップリング カップリング CPDW32-12-14 1
10 L型板金 L型板金 FACAS-SUD-T1.5-A20-B58-L20-Y5.0-V10.0-S51.0-NA4 1
11 スイッチ・センサ用レール スイッチ・センサ用レール SENCF3-50 1
12 スイッチ・センサ用レール スイッチ・センサ用レール SENCF3-100 1
13 板ナット 板ナット SQN3-25-19 3
15 ノックピン ノックピン MS5-20 5
21 薄型シリンダ 薄型シリンダ MSCCA40-100 1
22 フローティングジョイント フローティングジョイント FJUCS14 1
23 フランジ付リニアブッシュ フランジ付リニアブッシュ LHFCW20 2
24 シャフト シャフト PSFJW20-250-M6-N6 2
25 六角支柱 六角支柱 PLSBF13-60.0-M6-N6 2
26 セットカラー セットカラー PSCD20 2
27 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-1 2
28 ショックアブソーバ ショックアブソーバ MAC1410M 1
41 転造ボールねじ 転造ボールねじ BSSR2010-400 1
42 サポートユニツト丸型 サポートユニツト丸型 BRW15 1
43 ボールねじナットブラケット ボールねじナットブラケット BNFM2010R-35 1
44 サポートユニツト丸型 サポートユニツト丸型 BUR15 1
45 リニアガイド用高さ調整ブロック リニアガイド用高さ調整ブロック ABETA28-280-60 1
46 リニアガイド用高さ調整ブロック リニアガイド用高さ調整ブロック ABETE28-280-60 1
47 中荷重用リニアガイド 中荷重用リニアガイド SVRZ28-280 2
48 L型板金 L型板金 FACAS-SUD-T1.5-A20-B43-L20-Y5.0-V10.0-S36.0-NA4 1
49 スイッチ・センサ用レール スイッチ・センサ用レール SENCF3-100 1
51 スイッチ・センサ用レール スイッチ・センサ用レール SENCF3-50 1
52 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSSM-D65-V41-T5.0 1
53 ウレタンワッシャ ウレタンワッシャ URWS60-25-10 1
54 板ナット 板ナット SQN3-25-19 3
55 カップリング カップリング CPDW32-12-14 1
56 六角支柱 六角支柱 PLSBG13-80.0-M5-N5 4
61 薄型シリンダ 薄型シリンダ MSCCN40-100 1
62 フローティングジョイント フローティングジョイント FJDHA8-1.25 1
63 リニアブッシュハウジングユニット リニアブッシュハウジングユニット LHBB16 2
64 シャフトホルダ シャフトホルダ SHTMN16-30 4
65 シャフト シャフト PSFJ16-300-WFC10-A5-E5 2
66 位置決め調整ねじブロック 位置決め調整ねじブロック AJLNM8-40 2
67 ストッパボルト ストッパボルト SSTRB8-40 2
68 ストッパブロック ストッパブロック SBKNM-30-20-15 2
69 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-1 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】直動ガイド機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る