(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ポンチは、金属やプラスチックなどの材料表面に打痕やくぼみを付けるための手工具です。
加工位置の目印付けやドリル加工前の位置決め、板金部品の芯出し作業などに使用されます。
主な種類として、手で軽打して使用する片手ポンチや、ばね機構により一定の打撃力で自動的に打痕を付けるオートマチックポンチがあり、先端形状や打撃力の調整範囲によって使い分けられます。
特徴として、先端硬度が高く繰り返し使用に耐える設計のものが多く、打痕位置の精度を高めるためのガイド機構を備えるタイプもあります。
選定にあたっては、先端形状、全長、打撃力の調整範囲、材質、対応する被加工材の硬度などを確認することが推奨されます。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
21件
取り扱いシリーズ数:596件
取り扱いシリーズ数:25件
通常単価(税別):11,948円~
税込単価:13,142円~
通常単価(税別):11,948円~
税込単価:13,142円~
通常単価(税別):2,797円~
税込単価:3,076円~
取り扱いシリーズ数:16件
通常単価(税別):3,465円~
税込単価:3,811円~
通常単価(税別):3,880円~
税込単価:4,268円~
通常単価(税別):2,668円~
税込単価:2,934円~
取り扱いシリーズ数:12件
通常単価(税別):1,963円~
税込単価:2,159円~
通常単価(税別):3,678円~
税込単価:4,045円~
通常単価(税別):1,926円~
税込単価:2,118円~
取り扱いシリーズ数:7件
通常単価(税別):3,495円~
税込単価:3,844円~
通常単価(税別):2,751円~
税込単価:3,026円~
通常単価(税別):2,148円~
税込単価:2,362円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):2,592円~
税込単価:2,851円~
通常単価(税別):1,296円~
税込単価:1,425円~
通常単価(税別):968円~
税込単価:1,064円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):2,693円~
税込単価:2,962円~
通常単価(税別):1,222円~
税込単価:1,344円~
通常単価(税別):3,384円~
税込単価:3,722円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):3,606円~
税込単価:3,966円~
通常単価(税別):1,269円~
税込単価:1,395円~
通常単価(税別):4,066円~
税込単価:4,472円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):1,025円~
税込単価:1,127円~
通常単価(税別):2,735円~
税込単価:3,008円~
通常単価(税別):1,037円~
税込単価:1,140円~
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):1,601円~
税込単価:1,761円~
通常単価(税別):831円~
税込単価:914円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):1,361円~
税込単価:1,497円~
通常単価(税別):646円~
税込単価:710円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):1,539円~
税込単価:1,692円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):94,938円~
税込単価:104,431円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):10,763円~
税込単価:11,839円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):7,084円~
税込単価:7,792円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):3,306円~
税込単価:3,636円~
取り扱いシリーズ数:1件
モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)
通常単価(税別):1,295円~
税込単価:1,424円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):4,044円~
税込単価:4,448円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):2,486円~
税込単価:2,734円~
取り扱いシリーズ数:1件
メインコンテンツに移動 ハンマー・刻印・ポンチ デートマークの特長とその表示タイプ 金型デートマーク...ハサミ・カッター・板金用工具 ハンマー・刻印・ポンチ クランプ・バイス 防爆・絶縁工具 車輌整備用工具・グリスガン...
記事を読むケガキ工具の基本 ケガキ工具の種類 1. ポンチ 2. コンパス 3. ペンシル型ケガキ針...出典:新潟精機(株) ケガキ工具の種類 1.ポンチ ボール盤での穴あけ作業時に、穴の中心...出典:新潟精機(株) おすすめ商品 ポンチのおすすめ商品 チップ付き自動ポンチ 新潟精機 超硬オートマチック...
記事を読むシート、テントなどの穴の補強に。 使用方法 ① 木の板やポンチ用マットの上に素材を置き、ハトメの取り付け位置を確認し下穴をあけます。...・下穴をあける工具を別途用意してください。(ベルトポンチやハンマーなど) ・下穴サイズは通常両...
記事を読む