17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH パッキンポンチセット 替刃 6mm RB6

HHH パッキンポンチセット 替刃 6mm

    型番:

    RB6
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる
    【商品仕様】
    ・穴径6mm
    ・JANコード:4990077994134
    ・トラスココード:808-7462
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・S45C

    RB6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RB6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,926円
    ( 2,119円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・寸法を打刻していますので確認が容易です
    ・切れ味が良く長寿命です
    【用途】
    ・皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け
    ・パッキン、ガスケット等の製作

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH パッキンポンチセット 替刃 6mmの型番RB6のページです。 型番RB6に関する仕様情報を記載しております。
    HHH パッキンポンチセット 替刃 6mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH パッキンポンチセット 替刃 6mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 8mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 12mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 35mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 40mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 25mm
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格1,926円1,926円2,473円3,908円3,908円2,344円
    通常出荷日15日目8日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました