ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |


丸穴用ポンチシリーズの外観
穴径:8mm

ダイスシリーズの外観
板厚:6mm
バンチャCP14用のポンチ・ダイス。
【特長】
・308116:丸穴用ポンチ。
・308158:厚板用Bダイス。
【用途】
・308116:CP14、CP19用。
・308158:CP14用。

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

スリーエッチ
HHH パッキンポンチセット ホルダー

スリーエッチ
パッキンポンチセット 替刃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
オートポンチ 77259/77317/77318
4.3通常価格(税別):1,436円~

新潟精機(SK)
チップ付き自動ポンチ
4.6通常価格(税別):3,128円~

トラスコ中山
超硬自動ポンチ
4通常価格(税別):4,200円~

トラスコ中山
超硬チップ付センターポンチ
4.3通常価格(税別):2,148円~

新潟精機(SK)
金属製チップ付自動ポンチ
5通常価格(税別):3,962円

エンジニア
センターポンチ TZ-07
5通常価格(税別):831円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
千枚通し
5通常価格(税別):563円~

トラスコ中山
超硬オートマチックポンチ
4.7通常価格(税別):2,751円~

KTC(京都機械工具)
オートポンチ,質量(g):160
4.5通常価格(税別):3,306円