17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PLH-48B用 4番ポンチ PLH-48-15
MISUMI economy

PLH-48B用 4番ポンチ

通常単価(税別)
10,763円
税込単価
11,839円
通常出荷日:6日目

パイプフレアー4.8型(油圧式) PLH-48B用のポンチ(No.4)です。

  • 質量(g)
    21.000
  • トラスココード
    159-4595

型番:

PLH-48-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PLH-48-15の仕様・寸法情報

質量(g)
21.000
トラスココード
159-4595

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLH-48-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,763円
( 11,839円 )
6日目

詳細情報

基本情報

パイプフレアー4.8型(油圧式) PLH-48B用のポンチ(No.4)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PLH-48B用 4番ポンチの型番PLH-48-15のページです。 型番PLH-48-15に関する仕様情報を記載しております。
PLH-48B用 4番ポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLH-48B用 4番ポンチ
サンフラッグ 取替用先端チップ φ4 (1本入)
HAZET インパクトセンターポンチ交換用チップ
104/120X4 テーパーピンポンチ
自動センターポンチ用替芯替先
ピンポンチ
メーカーHASCOサンフラッグHAZETスタビレーRACODONスタビレー
通常価格10,763円1,102円8,290円2,668円1,294円3,465円 -
通常出荷日6日目9日目9日目4日目4日目4日目
質量(g)21.000-----
トラスココード159-4595-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました